Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur capacitif CBN2-F46-N1

CBN2-F46-N1
  • 2 mm, non noyable
  • Boîtier plat
  • Fentes de montage pour colliers de serrage


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  CBN2-F46-N1

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale2 mm
Montagenon noyable
Portée de travail0 ... 1,4 mm
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Conditions de montage
B0 mm
C5 mm
F40 mm / 60 mm
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 10 Hz
Course différentielle1 ... 10 typ. 5 %
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≤ 1 mA
Cible de mesure détectée≥ 2,2 mA
Retard à la disponibilité≤ 50 ms
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Agrément FM
Control Drawing116-0165
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PUR , 2 m
Section des fils0,14 mm2
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
Dimensions
Hauteur20 mm
Largeur50 mm
Longueur5 mm
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 8.0EC002715
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: CBN2-F46-N1

Product Documentation: CBN2-F46-N1

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF219 KB

Design / Simulation: CBN2-F46-N1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP149 KB

Agréments: CBN2-F46-N1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 03 ATEX 2003 XALLPDF10461 KB
Plans de montage
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF686 KB