Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur capacitif CCN10-F46A-N1

CCN10-F46A-N1
  • Série confort
  • Boîtier plat
  • Fentes de montage pour colliers de serrage
  • Boîtier PVDF résistant aux produits chimiques


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  CCN10-F46A-N1

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale10 mm
Montagenon noyable
Portée de travail0 ... 7 mm
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 10 Hz
Course différentielle1 ... 10 typ. 5 %
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemax. 1 mA
Cible de mesure détectée≥ 2,2 mA
Retard à la disponibilité≤ 50 ms
Conformité aux normes
CEM selonIEC / EN 60947-5-2:1999
NormesEN 60947-5-6 (NAMUR)
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble FEP , 2 m
Section des fils0,14 mm2
Matériau du boîtierPVDF
Face sensiblePVDF
Degré de protectionIP67
Dimensions
Hauteur20 mm
Largeur50 mm
Longueur10,5 mm
Remarquetenue à la traction du câble 20 N
ATEX
Données pour la zone classée
Capacité interne efficace≤ 100 nF
Inductance interne effective≤ 20 µH

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 8.0EC002715
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: CCN10-F46A-N1

Product Documentation: CCN10-F46A-N1

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF219 KB

Design / Simulation: CCN10-F46A-N1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP117 KB

Agréments: CCN10-F46A-N1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 03 ATEX 2003 XALLPDF10461 KB