Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NPN | |
Portée nominale | 10 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 7 mm | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 5 Hz | |
Course différentielle | 1 ... 10 typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
chute de tension à IL | ||
Chute de tension IL = 10 mA, élément de commutation activé | 0,8 ... 2,2 V typ. 1,4 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 100 mA | |
Courant d'emploi min. | 0 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA | |
Courant résiduel TU =40 °C élément de commutation désactivé | ≤ 100 µA | |
Consommation à vide | ≤ 15 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 50 ms | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Conformité aux normes | ||
CEM selon | IEC / EN 60947-5-2:1999 | |
Normes | IEC / EN 60947-5-2:1999 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 20 mm | |
Largeur | 50 mm | |
Longueur | 5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 219 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 149 KB |