Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur capacitif CBN5-F104M-E2

CBN5-F104M-E2
  • 5 mm, non noyable
  • 3 fils courant continu
  • Boîtier plat
  • Boîtier métallique

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  CBN5-F104M-E2

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominale5 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Type de sortie3 fils
Valeurs caractéristiques
Conditions de montage
B0 mm
C10 mm
F20 mm
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Fréquence de commutation0 ... 100 Hz
Course différentielle2 ... 20 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 1,8 V
Courant d'emploi0 ... 200 mA
Courant résiduel≤ 0,1 mA
Consommation à vide≤ 15 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PUR , 2 m
Section des fils0,25 mm2
Matériau du boîtierGD-Zn
Face sensiblePA 12
Degré de protectionIP67
Dimensions
Hauteur8 mm
Largeur20 mm
Longueur32 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 8.0EC002715
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: CBN5-F104M-E2

Product Documentation: CBN5-F104M-E2

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF219 KB

Design / Simulation: CBN5-F104M-E2

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP97 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ61 KB

Agréments: CBN5-F104M-E2

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLPDF441 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB