Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Module d'interface WCS avec interface parallèle |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Montage | montage sur rail symétrique | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 V CC ± 20 % | |
Puissance absorbée | ≤ 2 W (sans têtes de lecture) | |
Interface 1 | ||
Raccordement pour | Système de commande | |
Type d'interface | Sortie push-pull, parallèle | |
Vitesse de transfert | max. 500 Mises à jour/s | |
Etage de sortie | sortie push-pull | |
Courant de charge | max. 5 mA | |
Sortie de données | Code binaire | |
Interface 2 | ||
Raccordement pour | Tête de lecture | |
Têtes de lecture connectables | WCS-LS211 , WCS-LS111 | |
Type d'interface | RS-485 | |
Mode de transfert | half-duplex | |
Vitesse de transfert | max. 187,5 kBit/s | |
Résistance terminale RS485 | intégré | |
Cycle de mise à jour, tête de lecture | 1 ms | |
Entrée | ||
Entrée de commande | Entrée Store 2 Entrées tête de lecture pour la sélection de l'adresse |
|
Sortie | ||
Type de sortie | PNP | |
Sortie signal | Etat de défaut | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 15 mA | |
Conformité aux normes | ||
Emission d'interférence | EN 55011 | |
Immunité | DIN EN 50082-2 | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Humidité rel. de l'air | ≤ 80 % | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Bornier débrochable | |
Degré de protection | IP20 | |
Matérial | Plastique | |
position d'intégration | quelconque | |
Masse | env. 400 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 74 mm | |
Largeur | 100 mm | |
Profondeur | 121 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270791 |
ECLASS 10.0.1 | 27270791 |
ECLASS 9.0 | 27270791 |
ECLASS 8.0 | 27270791 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 553 KB | |
Manuels | |||
Manual WCS Electrical | ENG | 4782 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2710C | ALL | 34 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6638 | ALL | 132 KB |