Accessoires de |
|
|
|
Chariot de guidage WCS3 pour tête de lecture WCS3B avec coffret de protection, utilisation en extérieur, Garantit une position optimale entre la tête de lecture et le rail de code, Rouleaux en plastiquefa |
|
Eléments du système adaptés |
|
|
|
Équerre de fixation pour profil UNISTRUTTM, section droite, Angle de fixation pour rail code, droit, Pour un montage sur des rails profilés UNISTRUTTMfa |
|
|
|
|
Angle de fixation pour profilé C, droit, Angle de fixation pour rail code, droit, Pour montage dans rail profilé C 30 mm x 32 mm, Thermopoudréfa |
|
|
|
|
Angle de fixation pour profilé C, droit, Angle de fixation pour rail code, droit, Pour montage dans rail profilé C 30 mm x 32 mmfa |
|
|
|
|
Angle de fixation, courbe, Angle de fixation pour rail code, courbefa |
|
|
|
|
Angle de fixation pour vissage, courbe, Angle de fixation pour rail code, courbe, Livraison avec vis de fixation M6fa |
|
|
|
|
Angle de fixation pour profilé C, courbe, Angle de fixation pour rail code, courbe, Pour montage dans rail profilé C 30 mm x 32 mmfa |
|
|
|
|
Profilé de stabilisation, Profilé de stabilisation pour pose de cames du rail code WCSfa |
|
|
|
|
Supportfa |
|
|
|
|
Angle de fixation pour vissage, droit, Angle de fixation pour rail code, droit, Livraison avec vis de fixation M6fa |
|
|
|
|
Extension du rail codé WCS3fa |
|
|
|
|
Angle de fixationfa |
|
|
|
|
Angle guidefa |
|
|
|
|
Angle de fixation, droit, Angle de fixation pour rail code, droitfa |
|
|
|
|
Angle de fixation, droit, Angle de fixation pour rail code, droit, Thermopoudréfa |
|
Accessoires |
|
|
|
Dispositif de serrage pour rail de codage en acier inoxydablefa |
|