Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Non disponible à la vente

Ce produit a été remplacé.Trouver un produit de replacement WCS-MF1-xxx
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Système profilé alu. WCSx WCS-MF1

WCS-MF1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  WCS-MF1

Description produit
Ficelle de fixation
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
MatérialPolyéthylène (PE)
Masse5 g / m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS-MF1

Product Documentation: WCS-MF1

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
ManualENGPDF12338 KB
Manual WCS ElectricalENGPDF6189 KB

Produits associés : WCS-MF1

Accessoires de

Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa

Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Eléments du système adaptés
Rail de profilé WCS3, Montage rapide, Support pour rails de codage en acier inoxydable et en laminé, Grand écart d'appui, Toutes les positions de montage possiblesfa
Rail de profilé WCS3, Montage rapide, Support pour rails de codage en acier inoxydable et en laminé, Grand écart d'appui, Toutes les positions de montage possiblesfa
Rail de profilé WCS2, Montage rapide, Support pour rails de codage en acier inoxydable et en laminé, Grand écart d'appui, Toutes les positions de montage possibles, Nécessaire lors de l'utilisation de chariots de guidage fa
Rail de profilé WCS2, revêtu, Thermopoudré, Montage rapide, Support pour rails de codage en acier inoxydable et en laminé, Grand écart d'appui, Toutes les positions de montage possibles, Nécessaire lors de l'utilisation de chariots de guidage fa
Rail de profilé WCS2, Montage rapide, Support pour rails de codage en acier inoxydable et en laminé, Grand écart d'appui, Toutes les positions de montage possibles, Nécessaire lors de l'utilisation de chariots de guidage fa
Rail de profilé WCS2, revêtu, Thermopoudré, Montage rapide, Support pour rails de codage en acier inoxydable et en laminé, Grand écart d'appui, Toutes les positions de montage possibles, Nécessaire lors de l'utilisation de chariots de guidage fa
Eléments du système adaptés
Support de rail avec connexion vissée, Encliquetage simple des rails de profilésfa
Support de rail profilé, Encliquetage simple des rails de profilésfa
Support de rail avec connexion vissée pour rails de profil C, Encliquetage simple des rails de profilésfa
Accessoires
Outil de montage pour une fixation sûre et rapide du rail codé de 55 mm dans le profil en aluminium, Transformable sur rail codé de 70 mmfa