Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Testeur de détecteur ST 03

ST 03
  • 2 LED (NPN/PNP) pour la visualisation de l'état de commutation
  • Convient pour détecteurs ultrasoniques grâce au courant de sortie de 100 mA
  • Utilisation pour détecteurs 2, 3 ou 4 fils NPN ou PNP et pour détecteurs NAMUR

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ST 03

Description produit
Testeur de détecteur
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi18 V, livré avec deux piles monoblocs 9 V
intensité de courant maximal admissiblemax. courant de charge 100 mA
Caractéristiques mécaniques
Raccordement3 bornes de raccordement
pour 0 V, 18 V et entrée signal
Dimensions131 mm x 65 mm x 27 mm
RemarqueLes détecteurs NAMUR ne sont pas testés conformément à la norme EN 60079-11

Agréments+Certificats : ST 03

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-4069PDF218 KB