Accessoires de |
|
|
|
Système à une tête, Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives, LED Etat de commutation, visible sur 360°, sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique, Série: -L2, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type d'interface: Interface série (adaptateur de programmation nécessaire) 9600 BPS, pas de parité, 8 bits donnée, 1 bit stop, Type de sortie: 2 sorties, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrablesfa |
|
|
|
|
Système à une tête, Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives, LED Etat de commutation, visible sur 360°, sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique, Série: -L2, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type d'interface: Interface série (adaptateur de programmation nécessaire) 9600 BPS, pas de parité, 8 bits donnée, 1 bit stop, Type de sortie: 1 sortie analogique 4 ... 20 mA, Agrément UL: cULus Listed, General Purposefa |
|
|
|
|
Système à une tête, Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives, LED Etat de commutation, visible sur 360°, Fixation rapide, Série: -L2, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type d'interface: Interface série (adaptateur de programmation nécessaire) 9600 BPS, pas de parité, 8 bits donnée, 1 bit stop, Type de sortie: 1 sortie analogique 4 ... 20 mA, Agrément UL: cULus Listed, General Purposefa |
|
|
|
|
Système à une tête, Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives, LED Etat de commutation, visible sur 360°, sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique, Série: -L2, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type d'interface: Interface série (adaptateur de programmation nécessaire) 9600 BPS, pas de parité, 8 bits donnée, 1 bit stop, Type de sortie: 1 sortie E5, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrablefa |
|
|
|
|
Système à une tête, Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives, LED Etat de commutation, visible sur 360°, Fixation rapide, Série: -L2, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type d'interface: Interface série (adaptateur de programmation nécessaire) 9600 BPS, pas de parité, 8 bits donnée, 1 bit stop, Type de sortie: 1 sortie analogique 4 ... 20 mA, Agrément UL: cULus Listed, General Purposefa |
|
|
|
|
Device DTMpa |
|
|
|
|
Interface utilisateur pour composants PROFIBUS, Accès simple aux données de mesure, de diagnostic et de configuration, Prend en charge n'importe quel hôte FDT/DTMpa |
|
|
|
|
DTM d'appareils, Pour les systèmes d'E/S déportées, Les logiciels de configuration, comme PACTware, doivent être installés séparémentpa |
|
|
|
|
DTM de communication, Les logiciels de configuration, comme PACTware, doivent être installés séparémentpa |
|
|
|
|
DTM d'appareils, Pour les systèmes K-, E- et H-, Les logiciels de configuration, comme PACTware, doivent être installés séparémentpa |
|
|
|
|
DTM d'appareils, Pour le système SC, Les logiciels de configuration, comme PACTware, doivent être installés séparémentpa |
|
|
|
|
DTM d'appareils, Pour les périphériques de niveau, Les logiciels de configuration, comme PACTware, doivent être installés séparémentpa |
|
|
|
|
DTM d'appareils, Pour le dispositif de contrôle de la corrosion CorrTran, Les logiciels de configuration, comme PACTware, doivent être installés séparémentpa |
|
|
|
|
DTM d'appareils, Pour les appareils WirelessHART, Les logiciels de configuration, comme PACTware, doivent être installés séparémentpa |
|
|
|
|
DTM d'appareils, Pour les convertisseurs de boucle HART, Les logiciels de configuration, comme PACTware, doivent être installés séparémentpa |
|
|
|
|
DTM d'appareils, Pour les multiplexeurs HART, DTM de communicationpa |
|