Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Collection DTM IODD Interpreter DTM

IODD Interpreter DTM
  • Logiciel

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  IODD Interpreter DTM

Description produit
Logiciel pour l'intégration des IODD dans une application cadre FDT (comme p. ex. PACTware)
Caractéristiques générales
descriptionL'IODD-Interpreter "traduit" l'IODD et met à disposition de l'application cadre FDT les informations contenues (p. ex. PACTware) de telle manière que les paramètres soient disponibles dans un DTM d'appareils.
Remarque : Pour l'intégration de l'IODD-Interpreter, PACTware à partir de la Version 4.0 est nécessaire.

Logiciel: IODD Interpreter DTM

Pilotes DTM (Device Type Managers)ParutionType de fichierTaille
IODD Interpreter DTM / IODD Interpreter DTM3.10.0ZIP32839 KB

Produits associés : IODD Interpreter DTM

Accessoires de

Détecteur de contraste de repère d'impression avec interface IO-Link, champ de détection de 11 mm, lumière RVB parallèle à la direction longitudinale du boîtier, lumière/obscurité activée, 2 sorties push-pull, fiche M12, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères d'impression, TEACH-IN, statique et dynamique, Temps d'action 40 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapidesfa

Cellule robuste en mode reflex pour la détection de verre transparent, boîtier compact, interface IO-Link, champ de détection de 4 m, lumière rouge, lumière activée, 2 sorties push-pull, fiche M12, Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion, Enregistrement fiable d'objets réfléchissants et de verre transparent, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portéefa

Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa

Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, câble fixe avec prise M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa

Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, prise M12, Capteur de distance laser en mode reflex, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa

Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 15 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, prise M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Interface IO Link pour les données de service et de processus, Sortie analogique 0/4 mA ... 20 mA, Résultats de mesures précis, clairs et reproductiblesfa

Cellule en mode détection directe avec technologie de noyau de mesure, boîtier compact, suppression de l'arrière-plan et 3 autres modes de fonctionnement réglables, interface IO-Link, champ de détection réglable de 120 mm, lumière rouge, 2 sorties push-pull, fiche M12, Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion, Technologie MPT (multi-pixel), Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule en mode détection directe avec technologie de noyau de mesure, boîtier compact, suppression de l'arrière-plan et 3 autres modes de fonctionnement réglables, interface IO-Link, champ de détection réglable de 500 mm, lumière rouge, 2 sorties push-pull, fiche M12, Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion, Technologie MPT (multi-pixel), Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule pour fibre optique en verre robuste, interface IO-Link, lumière rouge, sortie push-pull, câble fixe, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualité, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule pour fibre optique en verre robuste, interface IO-Link, lumière rouge, sortie push-pull, fiche M8, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualité, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, interface IO-Link, lumière rouge, sortie push-pull, fiche M12, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualité, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule pour fibre optique en verre robuste, interface IO-Link, lumière infrarouge, sortie push-pull, câble fixe, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualité, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule en mode détection directe avec technologie de noyau de mesure, grand boîtier, suppression de l'arrière-plan et 3 autres modes de fonctionnement réglables, interface IO-Link, champ de détection réglable de 800 mm, lumière rouge, 2 sorties push-pull, fiche M12, Série à coût optimisé pour tâches standard, Fonctionnalité Sensing-by-ranging (détection par télémétrie), Interface IO Link pour les données de service et de processus, LED d'émission PowerBeamfa

Cellule robuste en mode reflex équipée d'un filtre polarisant, boîtier compact, interface IO-Link, champ de détection de 8 m, lumière rouge, 2 sorties push-pull, fiche M12, Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Fréquence de commutation très élevée, Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement, Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditionsfa

Cellule robuste en mode reflex équipée d'un filtre polarisant, boîtier compact, interface IO-Link, champ de détection de 8 m, lumière rouge, 2 sorties push-pull, fiche M8, Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Fréquence de commutation très élevée, Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement, Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditionsfa

Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Laser rouge comme émetteur de lumièrefa

Détecteur de contraste de repère d'impression avec interface IO-Link, champ de détection de 11 mm, lumière RVB perpendiculaire à la direction longitudinale du boîtier, lumière/obscurité activée, 2 sorties push-pull, fiche M12, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères d'impression, TEACH-IN, statique et dynamique, Temps d'action 40 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapidesfa

Cellule en mode détection directe avec technologie de noyau de mesure, boîtier compact, suppression de l'arrière-plan et 3 autres modes de fonctionnement réglables, interface IO-Link, champ de détection réglable de 120 mm, lumière rouge, 2 sorties push-pull, fiche M8, Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion, Technologie MPT (multi-pixel), Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule en mode détection directe avec technologie de noyau de mesure, boîtier compact, suppression de l'arrière-plan et 3 autres modes de fonctionnement réglables, interface IO-Link, champ de détection réglable de 500 mm, lumière rouge, 2 sorties push-pull, fiche M8, Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion, Technologie MPT (multi-pixel), Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, interface IO-Link, lumière infrarouge, sortie push-pull, fiche M12, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualité, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule pour fibre optique en verre robuste, interface IO-Link, lumière infrarouge, sortie push-pull, fiche M8, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualité, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa

Cellule robuste en mode reflex équipée d'un filtre polarisant, boîtier compact, interface IO-Link, champ de détection de 7 m, lumière rouge, obscurité activée, sortie PNP, fiche M8, Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Fréquence de commutation très élevée, Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement, Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditionsfa
IO-Link maître, alimentation via port USB ou alimentation indépendante, voyants LED, fiche M12 pour connexion des cellulesfa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure : PRT, champ de détection de 15 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Interface IO Link pour les données de service et de processus, Sortie analogique 0/4 mA ... 20 mA, Résultats de mesures précis, clairs et reproductiblesfa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure : PRT, champ de détection de 15 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Interface IO Link pour les données de service et de processus, Sortie analogique 0/4 mA ... 20 mA, Résultats de mesures précis, clairs et reproductiblesfa
Télémètre universel, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, plage de détection de 8 m, lumière laser infrarouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Version avec lumière laser infrarouge, laser classe 1fa
Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec écart entre les faisceaux de 50 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec sortie de commutation, Résolution optique 50 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégrée, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec écart entre les faisceaux de 17 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec sortie de commutation, Résolution optique 25 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégrée, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec écart entre les faisceaux de 17 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec sortie de commutation, Résolution optique 17 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégrée, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec écart entre les faisceaux de 8 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec sortie de commutation, Résolution optique 8 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégrée, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Laser rouge comme émetteur de lumièrefa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Laser rouge comme émetteur de lumièrefa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Laser rouge comme émetteur de lumièrefa
Cellule en mode détection directe avec technologie de noyau de mesure, boîtier compact, suppression de l'arrière-plan et 3 autres modes de fonctionnement réglables, interface IO-Link, champ de détection réglable de 120 mm, lumière rouge, 2 sorties push-pull, fiche M8, Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion, Technologie MPT (multi-pixel), Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule robuste en mode reflex, boîtier compact, interface IO-Link, champ de détection de 9,5 m, lumière rouge, obscurité activée, sortie PNP, fiche M8, Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Fréquence de commutation très élevée, Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement, Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditionsfa
Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, fiche M12, Capteur de distance laser en mode reflex, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec laser classe 2fa
Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Capteur de distance laser en mode reflex, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec laser classe 2fa
Cellule robuste en mode reflex, boîtier compact, interface IO-Link, champ de détection de 9,5 m, lumière rouge, 2 sorties push-pull, fiche M12, Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Fréquence de commutation très élevée, Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement, Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditionsfa
Cellule robuste en mode reflex, boîtier compact, interface IO-Link, champ de détection de 9,5 m, lumière rouge, 2 sorties push-pull, fiche M8, Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Fréquence de commutation très élevée, Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement, Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditionsfa
Rideau optoélectronique d'automatisation avec écart entre les faisceaux de 8 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation commuté, Résolution optique 8 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Réglage sans logiciel du contrôle de hauteur, Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégréefa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 15 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Interface IO Link pour les données de service et de processus, Sortie analogique 0/4 mA ... 20 mA, Résultats de mesures précis, clairs et reproductiblesfa
Rideau optoélectronique d'automatisation avec écart entre les faisceaux de 17 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation commuté, Résolution optique 17 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Réglage sans logiciel du contrôle de hauteur, Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégréefa
Rideau optoélectronique d'automatisation avec écart entre les faisceaux de 25 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation commuté, Résolution optique 25 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Réglage sans logiciel du contrôle de hauteur, Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégréefa
Rideau optoélectronique d'automatisation avec écart entre les faisceaux de 50 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation commuté, Résolution optique 50 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Réglage sans logiciel du contrôle de hauteur, Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégréefa
Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser infrarouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Capteur de distance laser en mode reflex, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Version avec lumière laser infrarouge, laser classe 1, Version avec interface IO-Linkfa
Cellule en mode détection directe avec technologie de noyau de mesure, grand boîtier, suppression de l'arrière-plan et 3 autres modes de fonctionnement réglables, interface IO-Link, champ de détection réglable de 800 mm, lumière rouge, 2 sorties push-pull, câble fixe, Série à coût optimisé pour tâches standard, Fonctionnalité Sensing-by-ranging (détection par télémétrie), Interface IO Link pour les données de service et de processus, LED d'émission PowerBeamfa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Laser rouge comme émetteur de lumièrefa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Laser rouge comme émetteur de lumièrefa
Rideau optoélectronique d'automatisation avec écart entre les faisceaux de 100 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation commuté, Résolution optique 100 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Réglage sans logiciel du contrôle de hauteur, Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégréefa
IODD pour la communication avec les capteurs DK12-11-IO-Linkfa
IODD pour la communication avec les capteurs LGM-IO-Linkfa
IODD pour la communication avec les capteurs LGS-IO-Linkfa
IODD pour la communication avec les capteurs MLV41-55-IO-Linkfa
IODD pour la communication avec les capteurs MLV41-54-G-IO-Linkfa
IODD pour la communication avec les capteurs MLV41-LL-IO-Linkfa
IODD pour la communication avec les capteurs MLV41-8-IO-Linkfa
IODD pour la communication avec les capteurs MLV41-6-IO-Linkfa
IODD pour la communication avec les capteurs RL31-8-H-IO-Linkfa
IODD pour la communication avec les capteurs VDM28-IO-Linkfa
Boîtier ∅ 58 mm, Arbre plein, Bride synchro, bride carrée ou bride de serrage, Nombre d'impulsions configurable à partir de 1 ... 16 384 , Sens de rotation configurable, Type de sortie: HTL/TTL configurablefa
Boîtier ∅ 58 mm, Arbre creux emboîtable, Nombre d'impulsions configurable à partir de 1 ... 16 384 , Sens de rotation configurable, Type de sortie configurable, Type de sortie: HTL/TTL configurablefa
Accessoires
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa