Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Collection DTM DK12-11-IO-Link DTM

DK12-11-IO-Link DTM
  • DTM d'appareils

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  DK12-11-IO-Link DTM

Description produit
DTM d'appareils pour la communication avec des détecteurs DK12-11-IO-Link
Caractéristiques générales
descriptionDTM d'appareils pour le fonctionnement des détecteurs DK12-11-IO-Link
* Remarque : les DTM ne peuvent fonctionner qu'en combinaison avec une application cadre FDT, comme p. ex. PACTware.

Documentations : DK12-11-IO-Link DTM

Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Product information - Sensors and Systems with IO-LinkFRAPDF3861 KB
Product information - Sensors and Systems with IO-Link (USA)USAPDF3959 KB

Logiciel: DK12-11-IO-Link DTM

Pilotes DTM (Device Type Managers)ParutionType de fichierTaille
DTM for DK12-11-IO / DTM für DK12-11-IOZIP4348 KB

Produits associés : DK12-11-IO-Link DTM

Accessoires de

Détecteur de contraste de repère d'impression avec interface IO-Link, champ de détection de 11 mm, lumière RVB perpendiculaire à la direction longitudinale du boîtier, lumière/obscurité activée, 2 sorties push-pull, fiche M12, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères d'impression, TEACH-IN, statique et dynamique, Temps d'action 40 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapidesfa

Détecteur de contraste de repère d'impression avec interface IO-Link, champ de détection de 11 mm, lumière RVB parallèle à la direction longitudinale du boîtier, lumière/obscurité activée, 2 sorties push-pull, fiche M12, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères d'impression, TEACH-IN, statique et dynamique, Temps d'action 40 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapidesfa
Accessoires
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa