Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée binaire | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Raccordement | rail d'alimentation ou bornes 9+, 10- | |
Tension assignée | 19 ... 30 V CC | |
Ondulation | ≤ 10 % | |
Courant assigné | ≤ 30 mA | |
Dissipation thermique | ≤ 600 mW | |
Puissance absorbée | ≤ 600 mW | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 1+, 2-; 3+, 4- | |
Valeurs assignées | selon EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Tension à vide/courant de court-circuit | env. 10 V CC / env. 8 mA | |
Point de commutation/course différentielle | 1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA | |
Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I ≥ 6,5 mA | |
Rapport cyclique | min. 20 ms / min. 20 ms | |
Sortie | ||
Remarque concernant la sécurité | Si la tension de charge est supérieure à 50 V, couper l'alimentation avant de déposer les bornes. | |
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 5, 6; 7, 8 | |
Sortie I | signal ; relais | |
Sortie II | signal ; relais | |
Chargement du contact | 253 V CA/2 A/cos φ > 0,7 ; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,7 ; 30 V CC/2 A, charge résistive | |
courant minimal de commutation | 2 mA / 24 V DC | |
Retard à l'appel/à la retombée | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
Durée de vie mécanique | 107 cycles de manoeuvre | |
Caractéristiques de transfert | ||
Fréquence de commutation | ≤ 10 Hz | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff | |
Entrée/alimentation | isolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff | |
Sortie/alimentation | isolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff | |
Entrée/entrée | isolation de base selon EN 50178, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Sortie/sortie | isolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Basse Tension | ||
Directive basse tension | EN 61010-1:2010 | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
Degré de protection | IEC 60529 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | bornes à ressort | |
Masse | env. 100 g | |
Dimensions | 12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2 | |
Hauteur | 119 mm | |
Largeur | 12,5 mm | |
Profondeur | 114 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Ce conditionneur de signaux procure une isolation galvanique entre les circuits de terrain et les circuits de commande.
L'appareil transfère les signaux numériques (détecteurs NAMUR ou contacts secs) entre les côtés terrain et contrôle.
Le détecteur de proximité ou le contact mécanique commande la sortie de contact de relais pour la charge côté terrain. La sortie de l'appareil change d'état lorsque le signal d'entrée change d'état.
Grâce à des commutateurs, le mode de fonctionnement peut être inversé et la détection de défauts de ligne peut être désactivée.
En cas d'erreur, le relais est mis hors tension et les LED indiquent le défaut conformément à la norme NAMUR NE 44.
Si l'appareil est utilisé via le rail d'alimentation, un message d'erreur collectif s'affiche également.
Grâce à son boîtier compact et à une faible dissipation thermique, cet appareil est utile pour détecter les positions, les butées et les états de commutation dans les applications où l'espace joue un rôle critique.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 79 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 771 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 3694 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3085 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 1109-099-C R026 V1R0 | ALL | 464 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3182A | ALL | 80 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|