Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Raccordement | bornes 14+, 15- ou module de distribution d'alimentation/rail d'alimentation | |
Tension assignée | 20 ... 30 V CC | |
Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
Dissipation thermique | ≤ 0,64 W | |
Puissance absorbée | max. 0,64 W | |
Interface | ||
Interface de programmation | connecteur de programmation | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 1, 2, 3, 4 | |
RTD | type Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751 : 1995) type Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94) type Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92) type Ni100 (DIN 43760) |
|
Courant de mesure | env. 200 µA avec RTD | |
Type de mesure | mode 2, 3, 4 fils | |
Résistance de ligne | max. 50 Ω par ligne | |
contrôle du circuit de mesure | défaut de la sonde, court-circuit de la sonde | |
Thermocouples | type B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) type L (DIN 43710: 1985) type TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001) |
|
Compensation de soudure froide | externe et interne | |
contrôle du circuit de mesure | défaut de la sonde | |
Potentiomètre | 0 ... 20 kΩ (mode 2 fils), 0,8 ... 20 kΩ (mode 3 fils) | |
Tension | peut être sélectionné dans la plage -100 ... 100 mV | |
Résistance d'entrée | ≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV) | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté commande | |
Sortie tension | 0 ... 5 V ou 1 ... 5 V ; résistance de sortie : ≤ 5 Ω ; charge : ≥ 10 kΩ | |
Raccordement | bornes 7-, 8+ | |
Signalisation de défaut | niveau bas d'échelle 0 ou 0,5 V, niveau haut d'échelle 5,375 V | |
Caractéristiques de transfert | ||
Ecart | ||
Après calibrage | Pt100 : ± (0,06 % de valeur de mesure en K + 0,1 K (connexion 4 fils)) Thermocouple : ± (0,05 % de valeur de mesure en °C + 1 K (1,2 K pour les types R et S)) , comprend une erreur de ± ± 0,8 K concernant la compensation de soudure froide (CJC) mV : ± 50 µV potentiomètre : ± 0,05 % de la mesure pleine échelle (hors défauts dus à la résistance du câble) sortie : sortie 1 à 5 V : ± 4 mV de 0 à 103,1 % de l'étendue ; sortie 0 à 5 V : ± 4 mV de 0,3 à 102,5 % de l'étendue |
|
Température | Pt100 : ± (0,0015 % de la valeur de mesure en K + 0,006 % de l'étendue)/K ΔTamb*) thermocouple : ± (0,02 K + 0,005 % de la valeur de mesure en °C + 0,006 % de l'étendue)/K ΔTamb*)), influence de compensation de soudure froide (CJC) incluse mV : ± (0,01 % de la valeur de mesure + 0,006 % de l'étendue)/K ΔTamb*) potentiomètre : ± 0,006 % de l'étendue/K &Del *) ΔTU = changement de la température ambiante par rapport à 23 °C (296 K) |
|
Influence de la tension d'alimentation | < 0,01 % de la gamme | |
temps de réaction | valeur la plus défavorable (rupture du capteur et/ou activation de la détection des courts-circuits du détecteur) mV : 1 s, thermocouples avec compensation de soudure froide : 1,1 s, thermocouples avec température de référence fixe : 1,1 s, RTD 3 ou 4 fils : 920 ms, RTD 2 fils : 800 ms, potentiomètre : 2,05 s |
|
Séparation galvanique | ||
Entrée/autres circuits | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Sortie/alimentation, entrée de programmation | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA Il n'y a pas d'isolation électrique entre l'entrée de programmation et l'alimentation. Le câble de programmation (voir la section accessoires et installation) procure une isolation galvanique afin d'éviter un circuit de mise à la terre. |
|
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Configuration | via PACTware | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 130 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 | |
Hauteur | 119 mm | |
Largeur | 20 mm | |
Profondeur | 115 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210129 |
ECLASS 10.0.1 | 27210129 |
ECLASS 9.0 | 27210129 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 8.0 | EC002919 |
ETIM 7.0 | EC002919 |
ETIM 6.0 | EC002919 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Ce conditionneur de signaux procure une isolation galvanique entre les circuits de terrain et les circuits de commande.
L'appareil convertit le signal d'un thermomètre à résistance, d'un thermocouple ou d'un potentiomètre en tension de sortie proportionnelle.
La borne amovible K-CJC-** est disponible en tant qu'accessoire pour la compensation de soudure froide interne des thermocouples.
Un défaut est signalé par des LED et par un signal distinct de message d'erreur collectif.
L'appareil est facilement configurable grâce au logiciel de configuration PACTware.
Pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel et au site www.pepperl-fuchs.com.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 79 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1486 KB | |
Manuels | |||
Manuel KF**-UT2-(Ex)*(-1) | FRA | 2079 KB | |
System Manual | ENG | 3694 KB | |
Installation and configuration guide Device Type Manager (DTM) | ENG | 8665 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2308 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 59 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 114 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 05/03-24 R023 | ALL | 437 KB |
Frameworks | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
Device Description Files/Drivers | |||
DTM Collection Interface Technology 2 / DTM Collection Interface Technology 2 | 1.4.110.76 | ZIP | 32633 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|