Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
version à 2 voies |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique/sortie analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Tension assignée | alimentation en boucle | |
Circuit de commande | ||
Raccordement | bornes 12-, 11+; 8-, 10-, 9+ | |
Tension | 4 ... 35 V CC | |
Courant | 0 ... 40 mA | |
Dissipation thermique | pour 40 mA et Uin < 22 V : 700 mW par voie pour 40 mA et Uin > 22 V : 1,2 W par voie |
|
Boucle de commande | ||
Raccordement | bornes 1+, 2-; 4+, 5- | |
Tension | pour 4 V < UE < 24 V : ≥ Uin - (0,37 x courant en mA) 1,0 pour UE > 24 V : ≥ 21 V - (0,36 x courant en mA) |
|
Courant de court-circuit | à Uin > 24 V : ≤ 65 mA | |
Courant de transfert | ≤ 40 mA | |
Caractéristiques de transfert | ||
Précision | 1 % | |
Ecart | ||
Après calibrage | ≤ ± 200 µA; y compris étalonnage, linéarité, hystérésis, variations de charge côté terrain jusqu'à une charge de 1 kΩ et un courant ≤ 20 mA à 20 °C (68 °F) | |
Température | ≤ ± 2 µA/K pour Uin ≤ 20 V; ≤ ± 5 µA/K pour Uin > 20 V | |
Temps de montée | ≤ 5 ms pour un saut de 4 mA à 20 mA et Uin < 24 V | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 300 Vrms | |
Indicateurs/réglages | ||
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Coordination d'isolement | EN 50178 | |
Compatibilité électromagnétique | NE 21 | |
Degré de protection | IEC 60529 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 100 g | |
Dimensions | 20 x 107 x 115 mm , type de boîtier B1 | |
Hauteur | 107 mm | |
Largeur | 20 mm | |
Longueur | 115 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Ce conditionneur de signaux procure une isolation galvanique entre les circuits de terrain et les circuits de commande.
L'appareil transfère les signaux CC des alarmes à incendie et de fumée entre les côtés terrain et contrôle. Il peut aussi être utilisé pour commander des convertisseurs I/P, des vannes, des témoins lumineux et des alarmes sonores.
La protection contre l'inversion de polarité évite une destruction de l'appareil due à un défaut de câblage.
L'appareil est alimenté par boucle. Du côté contrôle, il n'est pas nécessaire de brancher une alimentation supplémentaire.
Se référer aux données techniques afin de vérifier qu'une tension correcte est disponible pour les appareils de terrain.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 79 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1969 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 3694 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 450 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/07-04-R013 | ALL | 284 KB |