Caractéristiques générales |
Domaine de détection | 30 ... 800 mm |
Domaine de réglage | 50 ... 800 mm |
Zone aveugle | 0 ... 30 mm |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm |
Fréquence du transducteur | env. 310 kHz |
Retard à l'appel | env. 100 ms |
Eléments de visualisation/réglage |
LED verte | indication de fonctionnement |
LED jaune | sortie de commutation |
LED rouge | permanent : butée de fin de course du réglage du point de commutation clignotante : défaut |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS |
Consommation à vide | ≤ 25 mA |
Entrée/Sortie |
Synchronisation | 1 raccordement synchrone, bidirectionnelle niveau signal 0 : -UB...+1 V niveau signal 1 : +4 V...+UB impédance d'entrée : > 12 kΩ impulsion de synchronisation : ≥ 100 µs, durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 2 ms |
Fréquence de synchronisation | |
| Fonctionnement en mode commun | max. 45 Hz |
| Fonctionnement multiplexage | ≤ 45/n Hz, n = nombre de détecteurs |
Entrée |
Type d'entrée | 1 entrée faisceau faisceau d'ultrasons étroit : -UB ... +1 V faisceau d'ultrasons large : +4 V ... +UB ou entrée ouverte impédance d'entrée : > 10 kΩ Umschaltverzögerung: 1 s |
Sortie |
Type de sortie | sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité |
Courant assigné d'emploi | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
Chute de tension | ≤ 3 V |
Reproductibilité | ≤ 1 % |
Fréquence de commutation | max. 4 Hz |
Course différentielle | 1 % de la portée réglée |
Influence de la température | ± 1,5 % de la valeur fin d'échelle |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Normes | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
Agréments et certificats |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -15 ... 70 °C (5 ... 158 °F) |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches |
Degré de protection | IP54 |
Matérial | |
| Boîtier | cadre : zinc moulé sous pression, nickelé parties latérales : matière plastique PC, renforcée de fibres de verre |
| Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT |
Masse | 60 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 49 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Longueur | 41,5 mm |