Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 200 ... 3000 mm | |
Domaine de réglage | 240 ... 3000 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 200 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 100 kHz | |
Retard à l'appel | ≤ 200 ms | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | indication de fonctionnement | |
LED jaune | objet dans la fenêtre de mesure | |
LED rouge | défaut | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | ≤ 50 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 400 ms | |
Entrée/Sortie | ||
Type d'entrée/sortie | 1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel | |
Niveau signal 0 | 0 ... 1 V | |
Signal 1 | 4 V ... UB | |
Impédance d'entrée | > 12 kΩ | |
Courant de sortie | < 12 mA | |
Durée de l'impulsion | ≥ 200 µs | |
Pause d'impulsion | ≥ 2 ms | |
Fréquence de synchronisation | ||
Fonctionnement en mode commun | ≤ 20 Hz | |
Fonctionnement multiplexage | ≤ 20/n Hz, n = nombre de détecteurs n ≤ 10 (réglage d'origine : 5 ) | |
Entrée | ||
Type d'entrée | 1 entrée de programmation | |
Niveau (limite d'analyse 1) | 0 ... 1 V | |
Niveau (limite d'analyse 2) | 3 V ... UB | |
Impédance d'entrée | > 12 kΩ | |
Durée de l'impulsion | 2 ... 5 s | |
Sortie | ||
Type de sortie | 1 sortie analogique 4 ... 20 mA | |
Résolution | Zone d'exploration [mm]/3 200, néanmoins ≥ 0,4 mm | |
Ecart à la courbe caractéristique | ≤ 0,2 % de la valeur fin d'échelle | |
Reproductibilité | ≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle | |
Impédance de charge | ≤ 500 Ω pour UB ≥ 14V ≤ 300 Ω pour UB < 14V |
|
Influence de la température | ≤ 1,5 % de la valeur fin d'échelle | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
EHEDG | Type EL Class I AUX | |
ECOLAB | oui | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble PUR , 5 m , Avec l'homologation de la FDA | |
Section des fils | 5 x 0,5 mm2 | |
Degré de protection | IP68 / IP69K | |
Matérial | ||
Boîtier | Acier inox 1.4404 / AISI 316L Fenêtre LED : VMQ Elastosil LR 3003/Shore 50 A |
|
Transducteur | Acier inox 1.4435 / AISI 316L | |
Masse | 425 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 100 mm | |
Diamètre | 30 mm | |
Réglage d'usine | ||
Sortie | limite A1 : 240 mm limite A2 : 3000 mm Fonction de sortie : Front montant |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Position des interrupteurs sur la console de programmation externe: "output load": pull-down "output logic": noninv FDA : tous les matériaux utilisés dans la fabrication du détecteur sont conformes à la norme CFR, titre 21, §177.2600 (FDA) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Le coffret et le transducteur de ce détecteur ultrasonique constituent une unité hermétique. En raison de sa conception spécifique, ce détecteur est certifié EHEDG. De plus, associé à une mâchoire appropriée, il est parfaitement adapté aux applications présentant des normes d'hygiène plus strictes, comme la production et la manutention alimentaires.
Pour assurer un fonctionnement optimal compte tenu de la conception spécifique de ce détecteur, seuls les accessoires de montage intégrés au coffret doivent être utilisés, y compris pour les applications qui ne présentent aucune norme d'hygiène spécifique.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 563 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 67 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Ecolab Material Resistance | ECOLAB-21-06-2010 | ALL | 1079 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2459B | ALL | 46 KB |
Frameworks | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
Device Description Files/Drivers | |||
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC3000 | 1.3.0.0 / 30-07-2022 | ZIP | 5005 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|