Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 100 ... 1000 mm | |
Domaine de réglage | 110 ... 1000 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 100 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 200 kHz | |
Retard à l'appel | env. 100 ms | |
Résolution | 1 mm | |
Linéarité | frontale | |
Valeurs caractéristiques | ||
erreur de linéarité | ≤ ± 2 mm | |
Dérive en température | ≤ ± 2,5 % | |
Retard à la disponibilité | ≤ 120 ms | |
Valeurs limites | ||
Longueur de câble autorisée | max. 20 m | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | clignote : IO-Link ON |
|
LED jaune | allumée : Objet dans la plage de mesure | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 24 V CC | |
Tension d'emploi | 12 ... 30 V CC (y compris ondulation résiduelle) | |
Ondulation | ≤ 10 % | |
Consommation à vide | ≤ 50 mA | |
Interface | ||
Type d'interface | IO-Link | |
Sortie de commutation | ||
Type de sortie | 1 sortie, à fermeture PNP (mode SIO) | |
Courant d'emploi | ≤ 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Fréquence de commutation | 5 Hz | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Courant résiduel | ≤ 0,01 mA | |
Temps d'action | ≤ 100 ms | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Résistance aux chocs | 30 g , 11 ms Durée | |
Tenue admissible aux vibrations | 10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | ||
Boîtier | laiton nickelé | |
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT | |
position d'intégration | quelconque | |
Masse | 90 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 90 mm | |
Diamètre | 18 mm | |
Fixation | couple de serrage max. : 60 Nm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Ce détecteur ultrasonique est un détecteur de distance sans contact reposant sur le principe de la durée de propagation de l'écho. Il est adapté à la détection d'objets réfléchissants solides, liquides ou en poudre.
L'interface IO-Link en fait l'outil idéal pour les applications où l'envoi continu des données de processus, de paramètres et de diagnostic au détecteur joue un rôle important.
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 532 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 41 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2946B | ALL | 47 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5477 | ALL | 40 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
IODD for IODD-Standard 1.0.1 / IODD für IODD-Standard 1.0.1 | V1.12 | ZIP | 88 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |