Accessoires de |
|
|
|
Système d'identification optique de haute température, 200 ... 450 mmfa |
|
|
|
|
Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitessefa |
|
|
|
|
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa |
|
|
|
|
Tête de lecture à interface EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Sortie de position et de vitesse, Identification automatique de l'encrassement, Communication monodiffusion, Une connexion partagée pour l'alimentation et Ethernet, Module d'affichage intégréfa |
|
|
|
|
Système d'identification optique de haute température, 140 à 200 mmfa |
|
|
|
|
Système d'identification optique de haute température, 300 ... 450 mmfa |
|
|
|
|
Système d'identification optique de haute température, 100 à 270 mmfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Module d'affichage intégréfa |
|
|
|
|
Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Module d'affichage intégré, Plage de température élargiefa |
|
|
|
|
Tête de lecture à interface EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Sortie de position et de vitesse, Identification automatique de l'encrassement, Communication monodiffusion, Une connexion partagée pour l'alimentation et Ethernetfa |
|
|
|
|
Lecteur avec coffret de protection, Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa |
|
|
|
|
Tête de lecture à interface EtherCAT, Interface EtherCAT, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Edition de la vitesse, Plage de température élargiefa |
|
|
|
|
Tête de lecture à interface EtherCAT, Interface EtherCAT, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Edition de la vitessefa |
|
|
|
|
Lecteur avec coffret de protection, Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa |
|
|
|
|
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Module d'affichage intégré, Plage de température élargiefa |
|
|
|
|
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Module d'affichage intégréfa |
|
|
|
|
Lecteur avec coffret de protection, Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Plage de température élargiefa |
|
|
|
|
Lecteur avec coffret de protection, Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Plage de température élargiefa |
|
|
|
|
Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Plage de température élargiefa |
|
|
|
|
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa |
|
|
|
|
Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Sortie de position et de vitesse, Identification automatique de l'encrassement, Communication monodiffusion, Une connexion partagée pour l'alimentation et Ethernet, Module d'affichage intégré, Plage de température élargiefa |
|
|
|
|
Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Sortie de position et de vitesse, Identification automatique de l'encrassement, Communication monodiffusion, Une connexion partagée pour l'alimentation et Ethernet, Plage de température élargiefa |
|