Câble de raccordement V15-G-5M-PUR-CAN-V15-G

V15-G-5M-PUR-CAN-V15-G
  • Convient pour DeviceNet et CANopen
  • Blindage raccordé à la broche 1
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Non halogéné

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V15-G-5M-PUR-CAN-V15-G

Description produit
Câble de bus DeviceNet/CANOpen, M12 sur M12, câble PUR à 5 broches
Caractéristiques générales
nombre de pôles5
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2M12
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploimax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Caractéristiquesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Câble, fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, mobile : -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP65/IP67
Matérial
contactsCuSn
surface de contactNi/Au
PoignéeTPU, noir
CâblePUR
écrou chapeauZinc moulé sous pression, nickelé
joint d'étanchéitéNBR
isolation de filPE
Câble2 paires de chacune 2 fils conducteurs autour d'un toron de continuité au milieu de l'âme
Diamètre d'enveloppe∅ 6,7 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de la ligne, mobile
Couleurviolet
Fils2 x 0,2 mm2 (câble de signaux)
2 x 0,32 mm2 (tension d'alimentation)
1 x 0,32 mm2 (toron de continuité)
Conception du conducteur19 x 0,12 mm ∅ (câble de signaux)
19 x 0,15 mm ∅(tension d'alimentation)
BlindageTressage
fils de cuivre étamés, couverture à 70 %
Longueur5 m
Masse329 g
inflammabilité
Boîtier94 HB

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V15-G-5M-PUR-CAN-V15-G

Agréments: V15-G-5M-PUR-CAN-V15-G

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3283AALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5880ALLPDF219 KB

Produits associés : V15-G-5M-PUR-CAN-V15-G

Accessoires de

Homologation de type E1, Plage de mesure 0 ... 360°, Résistance élevée aux chocs, Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C, Interface CANopen, Meilleure Immunité 100 V/mfa

Homologation de type E1, Plage de mesure 0 ... 360°, Résistance élevée aux chocs, Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C, Interface CANopen, Meilleure Immunité 100 V/mfa

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface CANopen, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Suivi sans contact de trajectoire d'une bande colorée, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière blanc/bleufa
Homologation de type E1, Plage de mesure 0 ... 360°, Résistance élevée aux chocs, Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C, Bus CAN avec protocole SAE J1939fa
Homologation de type E1, Plage de mesure 0 ... 360°, Résistance élevée aux chocs, Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C, Bus CAN avec protocole SAE J1939fa
Homologation de type E1, Résistance élevée aux chocs, Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C, Plage de mesure -60° ... +60°, Bus CAN avec protocole SAE J1939fa
Homologation de type E1, Résistance élevée aux chocs, Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C, Interface CANopen, Plage de mesure -15° à +15°, Meilleure Immunité 100 V/mfa
Homologation de type E1, Résistance élevée aux chocs, Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C, Plage de mesure -15° à +15°, Bus CAN avec protocole SAE J1939fa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface CANopen, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Lecture des codes de commande Data Matrix, Infrarougefa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface CANopen, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Lecture des codes de commande Data Matrix, Infrarougefa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface CANopenfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface CANopenfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface CANopenfa