Accessoires de |
|
|
|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface EtherNet/IP, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Suivi sans contact de trajectoire d'une bande colorée, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière blanc/bleufa |
|
|
|
|
Module IO-Link Ethernet avec huit ports IO-Linkfa |
|
|
|
|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface PROFINET, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Suivi sans contact de trajectoire d'une bande colorée, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière blanc/bleufa |
|
|
|
|
Codeur absolu avec échantillonnage magnétique et interface PROFINET, Arbre plein, 30 bits multitour, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précision, Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrain, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure magnétique, Type d'interface: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
Codeur absolu avec échantillonnage optoélectronique et interface PROFINET, Arbre plein, 30 bits multitour, Haute précision grâce à l'échantillonnage optoélectronique, Haute résolution et précision, Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrain, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface EtherNet/IP, Lecture des codes de commande Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Infrarougefa |
|
|
|
|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface PROFINET, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Suivi sans contact de trajectoire d'une bande colorée, Lecture des codes de commande Data Matrix, Simple à aligner à l'aide de goujons, Lumière blanc/bleufa |
|
|
|
|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface PROFINET, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Lecture des codes de commande Data Matrix, Infrarougefa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Positionnement précis de palettiseurs par trou d'indexage, dans boîtier 70 mm x 70 mm, reconnaît la position d'un percage d'index, Plage de capture importante, Domaine de détection étendu, Compensation de contraste intégrée, Boîtier compact, Interface PROFINET, éclairage intégréfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Codeur absolu avec échantillonnage magnétique et interface PROFINET, Arbre creux emboîtable, 30 bits multitour, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précision, Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrain, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux emboîtable, Principe de détection: Mesure magnétique, Type d'interface: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
Codeur absolu avec échantillonnage optoélectronique et interface PROFINET, Arbre creux emboîtable, 30 bits multitour, Haute précision grâce à l'échantillonnage optoélectronique, Haute résolution et précision, Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrain, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux emboîtable, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, SIL 3 (EN 61508), Catégorie 4 PL e (EN ISO 13849), Interface PROFINET, Interface PROFIsafe, Positionnement sans contact sécurisé sur la bande de codes Data Matrix, Distance transversale maximale de 100 km , Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretienfa |
|
|
|
|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, SIL 3 (EN 61508), Catégorie 4 PL e (EN ISO 13849), Interface PROFINET, Interface PROFIsafe, Positionnement sans contact sécurisé sur la bande de codes Data Matrix, Distance transversale maximale de 100 km , Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretienfa |
|