Accessoires de |
|
|
|
Module IO-Link Ethernet avec huit ports IO-Linkfa |
|
|
|
|
Dispositif d'inspection d'impression optique, lit tous les codes communs 1D et 2D, détecte les logos, Ethernet, RS 232, vitesse allant jusqu'à 6 m/sfa |
|
|
|
|
R2000 HD,capteur LiDAR 2D pour des mesures et un positionnement précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 30 m, Ethernet, Domaine de détection étendu, Résolution angulaire élevée, Infrarouge, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Filtre de données mesurées flexiblefa |
|
|
|
|
R2000 UHD, capteur LiDAR 2D pour un positionnement précis et hautement dynamique, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 30 m, Ethernet, Domaine de détection étendu, Résolution angulaire très élevée, Infrarouge, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Filtre de données mesurées flexiblefa |
|
|
|
|
Détection R2000, détecteur LiDAR 2-D pour un contrôle de terrain précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 30 m avec 3 connecteurs M12 x 1, 4 champs de contrôle facilement programmables, 4 entrées/sorties (sélectionnables), Domaine de détection étendu, Résolution angulaire élevée, 360° d'angle de mesurefa |
|
|
|
|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, SIL 3 (EN 61508), Interface PROFINET, Catégorie 4 PL e (EN ISO 13849), Interface PROFIsafe, Positionnement sans contact sécurisé sur la bande de codes Data Matrix, Distance transversale maximale de 100 km , Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Sortie de qualité du code, Détection de pollutionfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Sheet inspection sensor for monitoring print by comparing stored images or barcode evaluationfa |
|
|
|
|
Laser light sensor for profile matching; Resolution: 1280 x 960 Pixel; Measuring range: X = 60 ... 345 mm, Z = 100 ... 700 mm; Scan rate: 30 s-1; Ethernet TCP/IP interfacefa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec TCP/IP, 30 bits multitour, serveur web intégré, Arbre creux emboîtablefa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec TCP/IP, Simple tour 16 bits, serveur web intégré, Arbre creux emboîtablefa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec TCP/IP, 30 bits multitour, serveur web intégré, Bride synchro ou bride de serragefa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec TCP/IP, Simple tour 16 bits, serveur web intégré, Bride synchro ou bride de serragefa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec Powerlink, Simple tour 16 bits, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Bride synchro ou bride de serrage, Protocole: Powerlink Protocole standardfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec Powerlink, 30 bits multitour, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Bride synchro ou bride de serrage, Protocole: Powerlink Protocole standardfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec Powerlink, Simple tour 16 bits, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Arbre creux emboîtable, Protocole: Powerlink Protocole standardfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Dispositif d'inspection d'impression optique, lit tous les codes communs 1-D et 2-D, détecte les logos, Ethernet, RS 232, vitesse allant jusqu'à 10 m/s, filtre polarisantfa |
|
|
|
|
Lecteur multicode stationnaire pour tous les codes 1D, 2D et Pharmacodes courants à une vitesse de 10 m/s, résolution XVGA, Ethernetfa |
|
|
|
|
Dispositif d'inspection d'impression optique, lit tous les codes communs 1-D et 2-D, détecte les logos, Ethernet, RS 232, vitesse allant jusqu'à 10 m/s, filtre polarisantfa |
|
|
|
|
Dispositif d'inspection d'impression optique, lecture des codes Data Matrix, PROFINET, vitesse jusqu'à 10 m/s, filtre polarisantfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec Powerlink, 30 bits multitour, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Arbre creux emboîtable, Protocole: Powerlink Protocole standardfa |
|
|
|
|
Détection R2000, détecteur 2-D LiDAR pour un contrôle de terrain précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 60 m, 4 champs de contrôle facilement programmables, 4 entrées/sorties (sélectionnables), Domaine de détection étendu, Résolution angulaire élevée, 360° d'angle de mesurefa |
|
|
|
|
R2000 UHD, détecteur 2D LiDAR pour un positionnement précis et très dynamique, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 10 m, Ethernet, Résolution angulaire très élevée, Laser rouge comme émetteur de lumière, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Filtre de données mesurées flexiblefa |
|
|
|
|
R2000 HD, capteur LiDAR 2D pour des mesures et un positionnement simples, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 12 m, Ethernet, Plage de fonctionnement moyenne, Résolution angulaire élevée, Infrarouge, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)fa |
|
|
|
|
R2000 UHD, capteur LiDAR 2D pour un positionnement précis et hautement dynamique, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 30 m, Ethernet, Domaine de détection étendu, Résolution angulaire très élevée, Infrarouge, Applications basse température, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)fa |
|
|
|
|
Détection R2000, détecteur LiDAR 2-D pour un contrôle de terrain précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 30 m avec 3 connecteurs M12 x 1, 4 champs de contrôle facilement programmables, 4 entrées/sorties (sélectionnables), Domaine de détection étendu, Résolution angulaire élevée, Applications basse températurefa |
|
|
|
|
Détection R2000, capteur LiDAR 2D pour un contrôle de champ précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 30 m, 4 champs de contrôle facilement programmables, 4 entrées/sorties (sélectionnables), Domaine de détection étendu, 360° d'angle de mesure, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)fa |
|
|
|
|
Détection R2000, détecteur 2-D LiDAR pour un contrôle de terrain précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 60 m, 4 champs de contrôle facilement programmables, 4 entrées/sorties (sélectionnables), Domaine de détection étendu, Résolution angulaire élevée, 360° d'angle de mesurefa |
|
|
|
|
R2000 UHD, détecteur LiDAR 2D pour un positionnement précis et hautement dynamique, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 60 m, Ethernet, Domaine de détection étendu, Résolution angulaire très élevée, Infrarouge, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Filtre de données mesurées flexiblefa |
|
|
|
|
R2000 UHD, détecteur LiDAR 2D pour un positionnement précis et hautement dynamique, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 60 m, Ethernet, Domaine de détection étendu, Résolution angulaire très élevée, Infrarouge, Applications basse température, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)fa |
|
|
|
|
R2300, détecteur LiDAR 3-D pour la détection et le positionnement d'objets, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 10 m, Ethernet, Résolution angulaire élevée, Ajustable à l'aide d'un laser pilote intégré, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Boîtier compact, Tolérance élevée à la pollutionfa |
|
|
|
|
R2300, détecteur LiDAR 2-D pour la détection et le positionnement d'objets, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 10 m, Ethernet, Résolution angulaire élevée, Ajustable à l'aide d'un laser pilote intégré, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Boîtier compact, Tolérance élevée à la pollutionfa |
|
|
|
|
R2300, détecteur LiDAR 3-D pour la détection et le positionnement d'objets, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 10 m, Ethernet, Résolution angulaire élevée, Ajustable à l'aide d'un laser pilote intégré, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Boîtier compact, Tolérance élevée à la pollutionfa |
|
|
|
|
R2000 SD, détecteur LiDAR 2-D pour des mesures et un positionnement simples, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 25 m, Ethernet, Domaine de détection étendu, Résolution angulaire élevée, Infrarouge, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)fa |
|
|
|
|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, SIL 3 (EN 61508), Catégorie 4 PL e (EN ISO 13849), Interface PROFINET, Interface PROFIsafe, Positionnement sans contact sécurisé sur la bande de codes Data Matrix, Distance transversale maximale de 100 km , Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Sortie de qualité du code, Détection de pollutionfa |
|
|
|
|
Détection R2000, capteur LiDAR 2D pour un contrôle de champ précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 10 m, 4 champs de contrôle facilement programmables, 4 entrées/sorties (sélectionnables), Résolution angulaire élevée, 360° d'angle de mesure, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)fa |
|
|
|
|
Laser light sensor for profile matching; Resolution: 1280 x 960 Pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 30 s-1; Ethernet TCP/IP interfacefa |
|