Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble de bus DeviceNet/CANOpen, M12 sur M12, câble PUR à 5 broches |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 5 | |
Raccordement 1 | Connecteur femelle | |
Forme constructive 1 | droit | |
Filetage 1 | M12 | |
Raccordement 2 | Connecteur mâle | |
Forme constructive 2 | droit | |
Filetage 2 | M12 | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 48 V C.A. / 60 V CC | |
Courant d'emploi | max. 4 A | |
résistance de continuité | < 5 mΩ | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Caractéristiques | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) Câble, fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Câble, mobile : -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
|
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
éléments de contact | Douilles de contact à ressort | |
diamètre de broche | 1 mm | |
Degré de protection | IP65/IP67 | |
Matérial | ||
contacts | CuSn | |
surface de contact | Ni/Au | |
Poignée | TPU, noir | |
Câble | PUR | |
écrou chapeau | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
Connecteur | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
joint d'étanchéité | NBR | |
isolation de fil | PE | |
Câble | 2 paires de chacune 2 fils conducteurs autour d'un toron de continuité au milieu de l'âme | |
Diamètre d'enveloppe | ∅ 6,7 mm | |
rayon de courbure | > 10 x diamètre de la ligne, mobile | |
Couleur | violet | |
Fils | 2 x 0,2 mm2 (câble de signaux) 2 x 0,32 mm2 (tension d'alimentation) 1 x 0,32 mm2 (toron de continuité) |
|
Conception du conducteur | 19 x 0,12 mm ∅ (câble de signaux) 19 x 0,15 mm ∅(tension d'alimentation) |
|
Blindage | Tressage fils de cuivre étamés, couverture à 70 % |
|
Longueur | 10 m | |
Masse | 618 g | |
inflammabilité | ||
Boîtier | 94 HB |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3283A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5880 | ALL | 219 KB |
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|