Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble bus Ethernet, M12 à M12, câble PUR à 4 broches, CAT5e |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 4 + blindage | |
Raccordement 1 | Connecteur mâle | |
Forme constructive 1 | droit | |
Filetage 1 | M12 | |
Codage 1 | Codé D | |
Raccordement 2 | Connecteur mâle | |
Forme constructive 2 | droit | |
Filetage 2 | M12 | |
Codage 2 | Codé D | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 48 V C.A. / 60 V CC | |
Courant d'emploi | max. 4 A | |
résistance de continuité | 150 mΩ/m | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
Normes | CAT5 (CEI 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001) | |
inflammabilité | CEI 60332-1-2 | |
Sans halogène | IEC 60754-1 | |
Résistance aux produits chimiques | DIN EN 60811-2-1 | |
Caractéristiques | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | Corps : -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) Câble, fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Câble, mobile : -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
|
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 / IP68 / IP69 | |
Raccordement | 2 x Connecteur M12 x 1, 4 broches, codé D | |
Matérial | ||
contacts | CuZn | |
surface de contact | Ni/Au | |
Poignée | TPU, noir / PA | |
Câble | PUR | |
Connecteur | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
isolation de fil | PE | |
Câble | 2 paires de 2 fils avec installations de remplissage vers l'âme | |
Diamètre d'enveloppe | 6,7 mm | |
rayon de courbure | > 8 x diamètre de la ligne, mobile > 4 x diamètre de la ligne, fixe |
|
Couleur | bleu d'eau (RAL 5021) | |
Nombre de composants | 4 | |
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Couleur des noyaux | Noyau 1: blanc/orange Noyau 2: orange Noyau 3: blanc/verte Noyau 4: verte |
|
Conception du conducteur | 7 x 0,15 mm ∅ | |
Blindage | Feuille en polyester recouverte d'alu Tresse en cuivre étamé, couverture à 70 % |
|
Longueur | 10 m | |
Masse | 453,25 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3294A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6523 | ALL | 219 KB |
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|