Connecteur de câble V19SY-G-BK5M-PUR-ABG

V19SY-G-BK5M-PUR-ABG
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Ethernet industriel
  • Câble Cat 5/Cat 5e
  • Indice de protection IP65 / IP67
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Résistant aux huiles
  • Non halogéné
  • Blindage raccordé à l'écrou d'accouplement
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V19SY-G-BK5M-PUR-ABG

Description produit
Cordon mâle à extrémité unique, M12, 8 broches, cryptage Y, câble PUR, blindé
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles8
CodageCodé Y
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Caractéristiques électriques
Tension assignée30 V CC
Courant assigné6 A (alimentation)
0,5 A (données)
résistance de continuitémax. 5 mΩ
Conformité
Degré de protectionEN 60529
norme de bus de terrainÉthernet hybride
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Catégorie de composantCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (TIA 568B)
inflammabilitéUL 1581
Sans halogèneDIN VDE 0472-815 / IEC 60754-1
Résistance aux huilesDIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0282-10
Conditions environnantes
Température ambiante
Connecteur-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Câble, fixe-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, flexible-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Connecteur
Couple de serrage0,4 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP65/IP67
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe7,6 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de la ligne, mobile
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants8
Section des fils4 x 0,15 mm² (données)
4 x 0,6 mm² (alimentation)
Couleur des noyauxNoyau 1: blanc/orange
Noyau 2: orange
Noyau 3: blanc/verte
Noyau 4: verte
Noyau 5: bleu
Noyau 6: blanche
Noyau 7: marron
Noyau 8: noir
Construction du noyau19 x 0,1 mm (Données)
19 x 0,2 mm (Alimentation)
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 85 %
Longueur5 m
Code de câble94H
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 2000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
Distance transversale4,5 m
accélérationmax. 3 m/s2
Masse485 g
Matérial
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactNi/Au
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR
isolation de filPP
Résistance aux huilesoui
inflammabilitéFT1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V19SY-G-BK5M-PUR-ABG

Agréments: V19SY-G-BK5M-PUR-ABG

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3301AALLPDF286 KB

Produits associés : V19SY-G-BK5M-PUR-ABG

Accessoires de

Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitessefa
Tête de lecture à interface EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Sortie de position et de vitesse, Identification automatique de l'encrassement, Communication monodiffusion, Une connexion partagée pour l'alimentation et Ethernet, Module d'affichage intégréfa
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Module d'affichage intégréfa
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Module d'affichage intégré, Plage de température élargiefa
Lecteur avec coffret de protection,
Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa
Tête de lecture à interface EtherCAT, Interface EtherCAT, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Edition de la vitessefa
Tête de lecture à interface EtherCAT, Interface EtherCAT, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Edition de la vitesse, Plage de température élargiefa
Tête de lecture à interface EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Sortie de position et de vitesse, Identification automatique de l'encrassement, Communication monodiffusion, Une connexion partagée pour l'alimentation et Ethernetfa
Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Plage de température élargiefa
Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Module d'affichage intégré, Plage de température élargiefa
Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Module d'affichage intégréfa
Lecteur avec coffret de protection,
Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Plage de température élargiefa
Lecteur avec coffret de protection,
Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa
Lecteur avec coffret de protection,
Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Plage de température élargiefa
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa
Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Sortie de position et de vitesse, Identification automatique de l'encrassement, Communication monodiffusion, Une connexion partagée pour l'alimentation et Ethernet, Module d'affichage intégré, Plage de température élargiefa
Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Sortie de position et de vitesse, Identification automatique de l'encrassement, Communication monodiffusion, Une connexion partagée pour l'alimentation et Ethernet, Plage de température élargiefa
Accessoires
Tournevis dynamométrique (0,6 Nm)fa
Capuchon enfichable M12fa
Porte-étiquettefa
Étiquette de marquagefa
Support universel modulaire pour connecteurs M12fa
protection de déverrouillage pour connecteur M12fa
Anneaux de marquage pour connecteurs M12, différentes couleursfa