Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble de liaison Ethernet, prise coudée M12 à codage D vers RJ45 à codage Ethernet, 4 broches, câble PUR bleu, CAT5e, blindé |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Connecteur 1 | ||
Raccordement | Connecteur mâle | |
Forme constructive | M12 | |
Style | coudé | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 4 | |
Codage | Codé D | |
Connecteur 2 | ||
Raccordement | Connecteur mâle | |
Forme constructive | RJ45 | |
Style | droit | |
Verrouillage | Verrouillage par encliquetage | |
nombre de pôles | 8 | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 48 V AC / 60 V C.C. | |
Courant d'emploi | max. 1 A | |
Conformité | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
connecteurs multibroches | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 connecteur RJ45 : IEC 60603-7 |
|
Catégorie de composant | CAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6) | |
inflammabilité | CEI 60332-1-2 / UL 2556 | |
Sans halogène | IEC 60754-1 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | ||
Connecteur 1 | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
Connecteur 2 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Câble, fixe | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Câble, flexible | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Connecteur 1 | ||
Couple de serrage | 0,4 Nm | |
Protection contre le desserrage | disponible | |
Installation avec outil | moletage droit | |
Cycles d'insertion-extraction | min. 100 | |
Blindage | blindage connecté à la connexion à vis | |
Degré de protection | IP65/IP67 | |
Connecteur 2 | ||
Protection contre le desserrage | disponible | |
Cycles d'insertion-extraction | min. 750 | |
Blindage | blindage connecté à la connecteur | |
Degré de protection | IP20 | |
Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 | |
Diamètre d'enveloppe | 6,4 mm | |
rayon de courbure | > 8 x diamètre de la ligne, mobile > 4 x diamètre de la ligne, fixe |
|
Couleur de la gaine | bleu d'eau (RAL 5021) | |
Nombre de composants | 4 | |
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Couleur des noyaux | Noyau 1-1: blanc/orange Noyau 2-3: blanc/verte Noyau 3-2: orange Noyau 4-6: verte |
|
Construction du noyau | 7 x 0,16 mm ∅ paires torsadées |
|
Blindage | Feuille en polyester recouverte d'alu Tresse en cuivre étamé, couverture à 70 % |
|
Longueur | 5 m | |
Matérial | ||
Sans PWIS | oui | |
Sans halogène | oui | |
Connecteur 1 | ||
Connexion à vis | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
Poignée | TPU, noir | |
surface de contact | Ni/Au | |
inflammabilité | V-2 | |
Connecteur 2 | ||
Poignée | PA, gris | |
surface de contact | Ni/Au | |
inflammabilité | V-0 | |
Câble | ||
enveloppe | PUR | |
isolation de fil | PE | |
inflammabilité | VW-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 702 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4458A | ALL | 287 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6744 | ALL | 213 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|