Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Passerelle PROFIBUS maître double pour 2 réseaux AS-Interface |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Spécification AS-Interface | V3.0 | |
Fonctionnalité SPS | aucun | |
Identification des doubles adresses | d'esclaves interface AS | |
Surveillance de mise à la terre | intégré | |
Contrôle de la CEM | intégré | |
Fonction de diagnostic | Fonction étendue via l'affichage | |
numéro de fichier UL | E223772 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Afficheur | Écran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs | |
LED PROFIBUS | Maître PROFIBUS détecté ; LED de couleur verte | |
LED AS-i ACTIVE | fonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte | |
LED CONFIG ERR | erreur de configuration ; LED de couleur rouge | |
LED PRG ENABLE | Programmation autom. : LED verte | |
LED POWER | sous tension ; LED de couleur verte | |
LED PRJ MODE | Mode configuration actif ; LED jaune | |
LED U AS-i | Tension AS-Interface; LED verte | |
touche SET | Sélection et établissement d'une adresse esclave | |
touche OK | Sélection de mode traditionnelle - graphique/confirmation | |
touche MODE | Choix du mode configuration (PRJ)/Sauvegarde de la configuration/Curseur | |
touche ESC | Sélection de mode traditionnelle - graphique/annulation | |
Caractéristiques électriques | ||
tension d'isolement | ≥ 500 V | |
Tension assignée d'emploi | de AS-Interface | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 250 mA de AS-Interface | |
Interface | ||
Type d'interface | RS-485 | |
Protocole | PROFIBUS DP V1 | |
Vitesse de transfert | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s , Identification automatique de la vitesse de transmission | |
Raccordement | ||
PROFIBUS | Interface Sub-D | |
AS-Interface | bornes à ressort, amovibles | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Conformité aux normes | ||
Compatibilité électromagnétique | EN 61326 | |
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -15 ... 75 °C (5 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | 460 g | |
Forme constructive | Boîtier profilé support , acier inox |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Le VBG-PB-K20-DMD-C1 est une passerelle PROFIBUS dotée de 2 maîtres AS-Interface conformément à la spécification AS-Interface 3.0, avec indice de protection IP20. Grâce aux bobines de découplage intégrées, une alimentation commutée, par exemple le K24-STR-24...30 V CC/10 A, peut alimenter 2 lignes AS-Interface simultanément. Sa conception est particulièrement adaptée à un usage au sein d'armoires de contrôle.
Le VBG-PB-K20-DMD-C1 est un esclave PROFIBUS modulaire. Cela signifie qu'il est possible de définir les données transmises via le réseau PROFIBUS en utilisant l'outil de configuration PROFIBUS. Il prévoit une adaptation du volume des données à transmettre via le PROFIBUS.
En outre, cette passerelle prend en charge la communication acyclique de PROFIBUS DP V1. Ces services acycliques peuvent être utilisés pour définir l'adresse d'une boîte aux lettres pour chacun des deux maîtres AS-Interface dans la passerelle. Ces deux maîtres permettent d'accéder à toutes les données fournies par la passerelle AS-Interface/PROFIBUS.
Un bouton permet d'affecter les adresses, d'accepter la configuration nominale et de définir l'adresse Profibus et le débit en bauds. Les sept LED se trouvant à l'avant indiquent l'état actuel de la ligne AS-Interface.
Sur la passerelle AS-Interface avec affichage graphique, la mise en service du circuit AS-Interface et le test des périphériques connectés peuvent être complètement séparés de la mise en service du Profibus et de la programmation. Sur site, l'affichage graphique et les 4 boutons permettent d'afficher sur l'écran toutes les fonctions associées au logiciel AS-i Control Tools de tous les autres maîtres AS-Interface. Une prise RS 232 supplémentaire offre l'option de lecture des données sur la passerelle, le réseau et le fonctionnement, directement à partir de la passerelle, dans le cadre d'un diagnostic local étendu.
Fonctionnalité PLC
En option, la passerelle peut également être fournie avec une fonctionnalité PLC.
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual AS-Interface 3.0 Command Interface | ENG | 3265 KB | |
Manual VBG-PB-K20-DMD-C1 | ENG | 4415 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2606 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
AS-International Association AS-Interface | 124801 | ALL | 104 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|