Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Passerelle avec moniteur de sécurité intégré |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Spécification AS-Interface | V3.0 | |
Fonctionnalité SPS | activable | |
Identification des doubles adresses | d'esclaves interface AS | |
Surveillance de mise à la terre | intégré | |
Contrôle de la CEM | intégré | |
Fonction de diagnostic | Fonction étendue via l'affichage | |
Temps d'action | < 10 s | |
Retard à l'appel | < 40 ms | |
numéro de fichier UL | E223772 uniquement en provenance d'une source basse tension (SELV ou PELV) ou d'une source de Classe 2 répertoriée | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Niveaux de performance (PL) | PL e | |
MTTFd | 200 a | |
B10d | 2 E+7 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Afficheur | Écran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs | |
LED PROFIBUS | Maître PROFIBUS détecté ; LED de couleur verte | |
LED AS-i ACTIVE | fonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte | |
LED CONFIG ERR | erreur de configuration ; LED de couleur rouge | |
LED PRG ENABLE | Programmation autom. : LED verte | |
LED POWER | sous tension ; LED de couleur verte | |
LED PRJ MODE | Mode configuration actif ; LED jaune | |
LED U AS-i | Tension AS-Interface; LED verte | |
touche SET | Sélection et établissement d'une adresse esclave | |
touche OK | Sélection de mode traditionnelle - graphique/confirmation | |
touche MODE | Choix du mode configuration (PRJ)/Sauvegarde de la configuration/Curseur | |
touche ESC | Sélection de mode traditionnelle - graphique/annulation | |
Caractéristiques électriques | ||
tension d'isolement | ≥ 500 V | |
Tension assignée d'emploi | 26,5 ... 31,6 V de AS-Interface ; Sorties K3 et K4 24 V CC | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 300 mA de AS-Interface | |
Interface 1 | ||
Type d'interface | RS-485 | |
Protocole | PROFIBUS DP V1 | |
Vitesse de transfert | 9,6 kBit/s / 12 MBit/s , Identification automatique de la vitesse de transmission | |
Interface 2 | ||
Type d'interface | RS 232, seriell Interface de diagnostic |
|
Vitesse de transfert | 19,2 kBit/s | |
Interface 3 | ||
Type d'interface | Fente pour carte à puce | |
Entrée | ||
nombre/type | 2 entrées EDM : entrées pour circuit externe de surveillance des appareils 1 et 2 (contrôle de protection) 2 entrées de démarrage : circuits de sortie 1 et 2, Courant de commutation statique 4 mA à 24 V, dynamique 30 mA à 24 V (T=100 μs) |
|
Sortie | ||
Sortie de sécurité | 2 x 2 éléments de commutation en sortie : circuit de sortie 1 et 2 Charge de contact max. : 3 A C.C.-13 à 30 V C.C., 3 A C.A.-15 à 30 V C.A. |
|
Raccordement | ||
PROFIBUS | Interface Sub-D | |
AS-Interface | bornes à ressort, amovibles | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |
Conformité aux normes | ||
Compatibilité électromagnétique | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
norme de bus de terrain | PROFIBUS conformément à la norme DIN 19245 Partie 3 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Résistance aux chocs | EN 61131-2:2004 | |
Normes | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 954-1:1996 (jusqu'à la Catégorie 4), CEI 61508:2001 et EN 62061:2005 (jusqu'à SIL3) EN 13849:2008 (PL e) | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | Source isolée avec une tension de circuit ouvert secondaire de ≤ 30 VCC avec protection contre les surintensités de 3 A maximum. La protection contre les surintensités n'est pas requise lorsqu'une source de classe 2 est utilisée. Le marquage UL ne fournit la certification UL pour aucun critère ou aspect de sécurité fonctionnelle de l'appareil. |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | 800 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 120 mm | |
Largeur | 100 mm | |
Longueur | 89 mm | |
Forme constructive | Boîtier profilé support , acier inox |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Le VBG-PB-K30-D-S est une passerelle PROFIBUS IP20 dotée d'un moniteur de sécurité conforme à la spécification AS-Interface 3.0. Le VBG-PB-K30-D-S dispose de quatre entrées et quatre sorties. Deux entrées sont utilisées pour la surveillance étendue des dispositifs EDM. Le modèle K30 est particulièrement adapté à une installation au sein d'une armoire de contrôle.
Le VBG-PB-K30-D-S est une passerelle PROFIBUS AS-Interface combinée dotée de toutes les fonctions et d'un moniteur de sécurité. Le produit permet à une passerelle et à un moniteur de sécurité d'être utilisés dans un seul et même dispositif.
Deux relais de sécurité assurent une interface sûre aux consommateurs connectés. Les passerelles PROFIBUS AS-Interface 3.0 sont utilisées pour connecter les systèmes AS-I à un PROFIBUS de niveau supérieur. Elles agissent comme un maître pour le segment AS-I et comme un esclave pour PROFIBUS.
Les fonctions AS-I sont disponibles à la fois sur une base cyclique et acyclique via PROFIBUSDP V1. Lors de l'échange de données cycliques, jusqu'à 32 octets de données d'E/S (ce volume est variable) sont transférés sous forme de données numériques d'un segment AS-I. En outre, les valeurs analogiques et l'ensemble complet de commandes de la nouvelle spécification AS-I peuvent être transférés via PROFIBUS à l'aide d'une interface de commande. La surveillance des données AS-Interface peut être réalisée en ligne avec PROFIBUS-DP V1 à l'aide du maître PROFIBUS en série et du logiciel AS-I Control Tools.
L'affectation des adresses, le transfert de la configuration souhaitée et le réglage de l'adresse Profibus et du débit en bauds peuvent être effectués à l'aide des commutateurs. Sept LED situées sur le panneau avant indiquent en temps réel l'état du segment AS-Interface.
Si la passerelle AS-Interface est dotée d'un affichage graphique, la mise en service du circuit AS-Interface et le test des périphériques connectés peuvent être complètement séparés de la mise en service du PROFIBUS et de la programmation. Localement, l'affichage graphique et les quatre boutons permettent d'afficher toutes les fonctions contrôlées par les autres maîtres AS-Interface sur l'écran via le logiciel AS-i Control Tools. Une prise RS 232 supplémentaire offre une option d'exportation des données relatives à la passerelle, au réseau et au fonctionnement directement depuis la passerelle, pour un diagnostic local étendu.
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at Work | ENG | 258 KB | |
Brief Instructions | |||
Commissioning VBG-PB-K30-D-S / Inbetriebnahme VBG-PB-K30-D-S | ALL | 242 KB | |
Installation Instructions VBG-PB-K30-D-S / Montageanweisung VBG-PB-K30-D-S | ALL | 2323 KB | |
Manuels | |||
Manual AS-Interface 3.0 Command Interface | ENG | 3265 KB | |
Manual VBG-PB*-K30-D* | ENG | 7195 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5827 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
AS-International Association AS-Interface | 124901 | ALL | 118 KB | |
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 93301 | ALL | 621 KB | |
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 75601 | ALL | 617 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
GSD file VBG-PB-K30-D-S / GSD-Datei VBG-PB-K30-D-S | 02/2008 | ZIP | 18 KB |
Software Tools | |||
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|