Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

passerelle AS-Interface VBG-PN-K20-D

VBG-PN-K20-D
  • Passerelle conforme à la spécification de l'interface AS 3.0
  • Branchement sur PROFINET IO
  • Diagnostic de panne par LED et affichage graphique
  • Mise en service simplifiée par l'affichage graphique
  • Moniteur AS-Interface ou diagnostic AS-Interface élargi, activable via l'écran d'affichage
  • Détection d'adressage double
  • Contrôle de la mise à la terre
  • Détection de bruit AS-Interface
  • Toutes les fonctions d'interface AS activables via Ethernet
  • Mise en service locale sur la passerelle ou par logiciel outils de contrôle AS-i
  • Interface de diagnostic Ethernet

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VBG-PN-K20-D

Description produit
Passerelle PROFINET avec moniteur intégré
Caractéristiques générales
Spécification AS-InterfaceV3.0
Identification des doubles adressesd'esclaves interface AS
Surveillance de mise à la terreintégré
Contrôle de la CEMintégré
Fonction de diagnosticFonction étendue via l'affichage
numéro de fichier ULE223772 uniquement en provenance d'une source basse tension (SELV ou PELV) ou d'une source de Classe 2 répertoriée
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd105 a pour 30 °C
Eléments de visualisation/réglage
AfficheurÉcran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs
LED ETHERNETethernet actif ; LED de couleur verte
LED AS-i ACTIVEfonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte
LED CONFIG ERRerreur de configuration ; LED de couleur rouge
LED PRG ENABLEProgrammation autom. : LED verte
LED POWERsous tension ; LED de couleur verte
LED PRJ MODEMode configuration actif ; LED jaune
LED U AS-iTension AS-Interface; LED verte
touche SETSélection et établissement d'une adresse esclave
touche OKSélection de mode traditionnelle - graphique/confirmation
touche MODEChoix du mode configuration (PRJ)/Sauvegarde de la configuration/Curseur
touche ESCSélection de mode traditionnelle - graphique/annulation
Caractéristiques électriques
tension d'isolement≥ 500 V
Tension assignée d'emploide AS-Interface
Courant assigné d'emploi≤ 300 mA de AS-Interface
Interface 1
Type d'interfacePROFINET I / O (IRT)
Physique2 x RJ-45
ProtocoleMedia Redundancy Protocol (MRP)
Vitesse de transfert10 MBit/s / 100 MBit/s , Identification automatique de la vitesse de transmission
Interface 2
Type d'interfaceRS 232, seriell
Interface de diagnostic
Vitesse de transfert19,2 kBit/s
Interface 3
Type d'interfaceFente pour carte à puce
Raccordement
PROFINETRJ-45
AS-Interfacebornes à pince à ressort amovibles
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
NormesEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULSource isolée avec une tension de circuit ouvert secondaire de ≤ 30 VCC avec protection contre les surintensités de 3 A maximum. La protection contre les surintensités n'est pas requise lorsqu'une source de classe 2 est utilisée.
Le marquage UL ne fournit la certification UL pour aucun critère ou aspect de sécurité fonctionnelle de l'appareil.
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masse500 g
Forme constructiveBoîtier profilé support , acier inox

Agréments+Certificats : VBG-PN-K20-D

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2450APDF163 KB
Certificats
AS-International Association AS-InterfaceZU124701PDF109 KB
Russia TUV GOST-R101-KC/542PDF90 KB
US CA ULE223772LINK---
Worldwide AS-International Association AS-InterfaceZU93401PDF606 KB
Worldwide AS-International Association AS-Interface75901PDF629 KB

Mise en service: VBG-PN-K20-D

Exemples de mise en serviceLangueType de fichierTaille
Commissioning display modeENGPDF96 KB
Inbetriebnahme Display-ModusGERPDF148 KB

Logiciel: VBG-PN-K20-D

Pilote de l'appareilParutionType de fichierTaille
multi-purpose GSDML file / multifunktions GSDML-Datei08/2014ZIP26 KB

Produits associés : VBG-PN-K20-D

Accessoires
Version intégrale de AS-I Control Tools comprenant le câble de liaisonfa
Convertisseur interface USB sur RS 232fa
AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.