Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

passerelle AS-Interface VBG-PN-K20-DMD

VBG-PN-K20-DMD
  • Passerelle conforme à la spécification de l'interface AS 3.0
  • Branchement sur PROFINET IO
  • Diagnostic de panne par LED et affichage graphique
  • Mise en service simplifiée par l'affichage graphique
  • Moniteur AS-Interface ou diagnostic AS-Interface élargi, activable via l'écran d'affichage
  • Détection d'adressage double
  • Contrôle de la mise à la terre
  • Détection de bruit AS-Interface
  • Toutes les fonctions d'interface AS activables via Ethernet
  • Mise en service locale sur la passerelle ou par logiciel outils de contrôle AS-i
  • Interface de diagnostic Ethernet
  • 2 réseaux AS-Interface

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VBG-PN-K20-DMD

Description produit
Passerelle PROFINET avec maître double pour 2 réseaux AS-Interface avec commutateur intégré
Caractéristiques générales
Spécification AS-InterfaceV3.0
Identification des doubles adressesd'esclaves interface AS
Surveillance de mise à la terreintégré
Contrôle de la CEMintégré
Fonction de diagnosticFonction étendue via l'affichage
numéro de fichier ULE223772 uniquement en provenance d'une source basse tension (SELV ou PELV) ou d'une source de Classe 2 répertoriée
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd100 a pour 30 °C
Eléments de visualisation/réglage
AfficheurÉcran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs
LED ETHERNETethernet actif ; LED de couleur verte
LED AS-i ACTIVEfonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte
LED CONFIG ERRerreur de configuration ; LED de couleur rouge
LED PRG ENABLEProgrammation autom. : LED verte
LED POWERsous tension ; LED de couleur verte
LED PRJ MODEMode configuration actif ; LED jaune
LED U AS-iTension AS-Interface; LED verte
touche SETSélection et établissement d'une adresse esclave
touche OKSélection de mode traditionnelle - graphique/confirmation
touche MODEChoix du mode configuration (PRJ)/Sauvegarde de la configuration/Curseur
touche ESCSélection de mode traditionnelle - graphique/annulation
Caractéristiques électriques
tension d'isolement≥ 500 V
Tension assignée d'emploide AS-Interface
Courant assigné d'emploi≤ 200 mA en provenance du circuit AS-Interface 1
≤ 200 mA depuis le segment AS-Interface 2
≤ 270 mA au total
Interface 1
Type d'interfacePROFINET IO (IRT)
Physique2 x RJ-45
ProtocoleMedia Redundancy Protocol (MRP)
Vitesse de transfert10 MBit/s / 100 MBit/s , Identification automatique de la vitesse de transmission
Interface 2
Type d'interfaceRS 232, seriell
Interface de diagnostic
Vitesse de transfert19,2 kBit/s
Interface 3
Type d'interfaceFente pour carte à puce
Raccordement
PROFINETRJ-45
AS-Interfacebornes à pince à ressort amovibles
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
NormesEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Agréments et certificats
Agrément ULSource isolée avec une tension de circuit ouvert secondaire de ≤ 30 VCC avec protection contre les surintensités de 3 A maximum. La protection contre les surintensités n'est pas requise lorsqu'une source de classe 2 est utilisée.
Le marquage UL ne fournit la certification UL pour aucun critère ou aspect de sécurité fonctionnelle de l'appareil.
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masse500 g
Dimensions
Hauteur120 mm
Largeur85 mm
Longueur76 mm
Forme constructiveBoîtier profilé support , acier inox

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 8.0EC001603
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535

Details: VBG-PN-K20-DMD

Fonction

Le VBG-PN-K20-D est une passerelle PROFINET dotée de deux maîtres AS-Interface, conformément à la spécification AS-Interface 3.0. La passerelle est utilisée pour la connexion des systèmes AS-Interface au contrôleur PROFINET de niveau supérieur. La variante contenue dans un boîtier en acier inoxydable IP20 est particulièrement adaptée à une utilisation dans l'armoire de contrôle. L'unité maître est alimentée à partir du câble AS-Interface.

Sur la passerelle AS-Interface avec affichage graphique, la mise en service du circuit AS-Interface et le test des périphériques connectés peuvent être complètement séparés de la mise en service du PROFINET et de la programmation. Toutes les options disponibles sur AS-Interface sont accessibles via Ethernet. Localement, l'affichage graphique et les 4 boutons permettent d'afficher toutes les fonctions contrôlées par les autres unités maîtres AS-Interface sur l'écran via le logiciel AS-i Control Tools. Une prise RS 232 supplémentaire offre l'option de lecture des données sur la passerelle, le réseau et le fonctionnement directement depuis la passerelle, dans le cadre d'un diagnostic local étendu. Sept LED, montées sur l'avant, indiquent l'état actuel du réseau AS-Interface.

Chaque passerelle PROFINET est fournie avec une adresse MAC unique et prend en charge l'attribution d'une adresse IP statique (via le clavier) et dynamique (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol).

Product Documentation: VBG-PN-K20-DMD

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
PROFINET: Changeover from ASi gateways type K20 to KE5ENGPDF959 KB
Installation instructions VBG-PN-K20-DMD / Montageanweisung VBG-PN-K20-DMDALLPDF625 KB
Manuels
Manual AS-Interface 3.0 Command InterfaceENGPDF3265 KB
Manual ASi-3-PROFINET-GatewayENGPDF7140 KB
Manual Control III Programming in C (small PLC)ENGPDF1276 KB
Manual Gateway with PROFINET interfaceENGPDF1221 KB
Manual Web-InterfaceENGPDF1407 KB

Design / Simulation: VBG-PN-K20-DMD

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3130 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: VBG-PN-K20-DMD

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
AS-International Association AS-Interface124701ALLPDF109 KB
US CA ULE223772ALLLINK---
Worldwide AS-International Association AS-Interface93401ALLPDF606 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2451CALLPDF109 KB

Logiciel: VBG-PN-K20-DMD

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
multi-purpose GSDML file / multifunktions GSDML-Datei03/2014ZIP33 KB

Produits associés : VBG-PN-K20-DMD

Accessoires
Version intégrale de AS-I Control Tools comprenant le câble de liaisonfa
Convertisseur interface USB sur RS 232fa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.