Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

passerelle AS-Interface VBG-ENX-K20-DMD

VBG-ENX-K20-DMD
  • Passerelle conforme à la spécification de l'interface AS 3.0
  • Branchement sur Ethernet Modbus TCP/IP
  • 2 réseaux AS-Interface
  • Détection d'adressage double
  • serveur web intégré
  • Contrôle de la mise à la terre
  • Détection de bruit AS-Interface
  • Interface de diagnostic Ethernet
  • Contacteur intégré permettant une topologie en ligne
  • Technologie DLR prenant en charge la topologie en anneau

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VBG-ENX-K20-DMD

Description produit
Passerelle EtherNet/IP + Modbus TCP, maître double pour 2 réseaux AS-Interface
Caractéristiques générales
Spécification AS-InterfaceV3.0
Fonctionnalité SPSactivable
Identification des doubles adressesd'esclaves interface AS
Surveillance de mise à la terreintégré
Contrôle de la CEMintégré
Fonction de diagnosticFonction étendue via l'affichage
numéro de fichier ULE223772 uniquement en provenance d'une source basse tension (SELV ou PELV) ou d'une source de Classe 2 répertoriée
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd100 a pour 30 °C
Eléments de visualisation/réglage
AfficheurÉcran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs
LED ETHERNETethernet actif ; LED de couleur verte
LED AS-i ACTIVEfonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte
LED CONFIG ERRerreur de configuration ; LED de couleur rouge
LED PRG ENABLEProgrammation autom. : LED verte
LED POWERsous tension ; LED de couleur verte
LED PRJ MODEMode configuration actif ; LED jaune
LED U AS-iTension AS-Interface; LED verte
Bouton poussoir4
Caractéristiques électriques
tension d'isolement≥ 500 V
Tension assignée d'emploide AS-Interface 30 V DC
Courant assigné d'emploi≤ 200 mA en provenance du circuit AS-Interface 1
≤ 70 mA en provenance du circuit AS-Interface 2
Interface 1
Type d'interface2 x RJ-45
ProtocoleEtherNet/IP + MODBUS TCP/IP Conformément à IEEE 802.3
prend en charge le protocole DLR (Device Level Ring)
Vitesse de transfert10 MBit/s / 100 MBit/s , Identification automatique de la vitesse de transmission
Interface 2
Type d'interfaceRS 232, seriell
Interface de diagnostic
Vitesse de transfert19,2 kBit/s
Interface 3
Type d'interfaceFente pour carte à puce
Raccordement
EthernetRJ-45
AS-Interfacebornes à ressort, amovibles
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
NormesEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 954-1:1996 (jusqu'à la Catégorie 4), CEI 61508:2001 et EN 62061:2005 (jusqu'à SIL3) EN 13849:2008 (PL e)
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULSource isolée avec une tension de circuit ouvert secondaire de ≤ 30 VCC avec protection contre les surintensités de 3 A maximum. La protection contre les surintensités n'est pas requise lorsqu'une source de classe 2 est utilisée.
Le marquage UL ne fournit la certification UL pour aucun critère ou aspect de sécurité fonctionnelle de l'appareil.
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masse500 g
Forme constructiveBoîtier profilé support , acier inox

CAD+CAE: VBG-ENX-K20-DMD

CADType de fichierTaille
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS15448 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP3130 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Agréments+Certificats : VBG-ENX-K20-DMD

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2451APDF163 KB
Certificats
AS-International Association AS-InterfaceZU125001PDF118 KB
US CA ULE223772LINK---
Worldwide AS-International Association AS-InterfaceZU93201PDF636 KB

Mise en service: VBG-ENX-K20-DMD

Exemples de mise en serviceLangueType de fichierTaille
Commissioning VBG-ENX-K20-DMD / Inbetriebnahme VBG-ENX-K20-DMDALLPDF464 KB

Logiciel: VBG-ENX-K20-DMD

Pilote de l'appareilParutionType de fichierTaille
advanced EDS for RSLogix 5000 / erweiterte EDS für RSLogix 500003/2013ZIP27 KB
Outils logiciels
Example projects, Add-on Instructions, and Description Files for Allen Bradley PLCs and RSLogix 5000 / Software Tools_aSep 2013ZIP4998 KB

Produits associés : VBG-ENX-K20-DMD

Accessoires
Version intégrale de AS-I Control Tools comprenant le câble de liaisonfa
Convertisseur interface USB sur RS 232fa
AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.