Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Moniteur de sécurité/passerelle d'AS-Interface VBG-EC-K30-DMD-S32-EV

VBG-EC-K30-DMD-S32-EV
  • Passerelle et moniteur de sécurité dans un même boîtier
  • Branchement sur EtherCAT
  • SafeLink
  • Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes CEI 61508 et EN 62061, et jusqu'à PLe conformément à EN 13849
  • 2 réseaux AS-Interface
  • 6 sorties électroniques sécurisées
  • Découplage de données intégré
  • Détection d'adressage double
  • Contrôle de la mise à la terre
  • Détection de bruit AS-Interface
  • Interface de diagnostic Ethernet

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VBG-EC-K30-DMD-S32-EV

Description produit
Passerelle EtherCat dotée d'un moniteur de sécurité intégré, d'un maître double pour 2 réseaux AS-Interface et d'une entrée d'alimentation avec bobines de découplage
Caractéristiques générales
Spécification AS-InterfaceV3.0
Fonctionnalité SPSactivable
Identification des doubles adressesd'esclaves interface AS
Surveillance de mise à la terreintégré
Contrôle de la CEMintégré
Fonction de diagnosticFonction étendue via l'affichage
Découplage de donnéesintégré
Temps d'action< 10 s
Retard à l'appel< 40 ms
numéro de fichier ULE223772 uniquement en provenance d'une source basse tension (SELV ou PELV) ou d'une source de Classe 2 répertoriée
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
MTTFd100 a
B10d2,5 E+5
Eléments de visualisation/réglage
AfficheurÉcran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs
LED ETHERNETEtherCAT actif ; LED verte
LED AS-i ACTIVEfonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte
LED CONFIG ERRerreur de configuration ; LED de couleur rouge
LED PRG ENABLEProgrammation autom. : LED verte
LED POWERsous tension ; LED de couleur verte
LED PRJ MODEMode configuration actif ; LED jaune
LED U AS-iTension AS-Interface; LED verte
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte
LED IN6 x LED verte
LED OUTCircuit de sortie fermé ; six LED de couleur verte
Bouton poussoir4
touche SETSélection et établissement d'une adresse esclave
touche OKSélection de mode traditionnelle - graphique/confirmation
touche MODEChoix du mode configuration (PRJ)/Sauvegarde de la configuration/Curseur
touche ESCSélection de mode traditionnelle - graphique/annulation
Caractéristiques électriques
tension d'isolement≥ 500 V
Tension assignée d'emploi26,5 ... 31,6 V de AS-Interface ; 24 V CC
Courant assigné d'emploienv. 300 mA PELV
Interface 1
Type d'interfaceRJ-45
Physique2 x RJ-45
ProtocoleEtherCAT® Conformément à IEEE 802.3
Vitesse de transfert10 MBit/s / 100 MBit/s , Identification automatique de la vitesse de transmission
Interface 2
Type d'interfaceRJ-45 Ethernet Interface de diagnostic
Vitesse de transfert10 MBit/s
Interface 3
Type d'interfaceFente pour carte à puce
Entrée
nombre/type6 entrées
Sécurité : 3 x 2 voies
Ou 6 entrées standard
Sortie
Sortie de sécurité6 sorties à semi-conducteurs
Circuits de sortie : 6 sorties PNP transistorisées
Charge de contact max :
1,2 ADC-13 à 30 VDC, Σ = 7,2 A au total (voir déclassement)
Raccordement
EthernetRJ-45
AS-Interfacebornes à ressort, amovibles
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2/AC:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN 61508:2010 EN ISO 13849-1/AC:2009 EN 62061:2005+A1:2013
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2/AC:2005
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
sécurité fonctionnelleEN ISO 13849-1:2008/AC:2009, EN ISO 13849-2:2012 (jusqu'à PL e), EN 61508:2010 et EN 62061:2005+A1:2013 (jusqu'à SIL3)
Agréments et certificats
Agrément ULSource isolée avec une tension de circuit ouvert secondaire de ≤ 30 VCC avec protection contre les surintensités de 3 A maximum. La protection contre les surintensités n'est pas requise lorsqu'une source de classe 2 est utilisée.
Le marquage UL ne fournit la certification UL pour aucun critère ou aspect de sécurité fonctionnelle de l'appareil.
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Matérial
Boîtieracier inox
Masse800 g
Dimensions
Hauteur120 mm
Largeur110 mm
Longueur120 mm
Forme constructiveBoîtier profilé support

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 8.0EC001603
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121004

Details: VBG-EC-K30-DMD-S32-EV

Fonction

Le VBG-EC-K30-DMD-S32-EV est une passerelle EtherCAT dotée d'un moniteur de sécurité et d'un maître double, conformément à la spécification AS-Interface 3.0.

Le dispositif est constitué d'une passerelle multifonctions associée à un moniteur de sécurité. La passerelle permet de raccorder un système AS-Interface à un protocole EtherCAT de niveau supérieur. Elle sert de maître pour le segment AS-Interface et d'esclave pour Ethernet/Modbus. Lors d'un échange de données cyclique, les données numériques d'un segment AS-Interface sont transférées. Des valeurs analogiques ainsi qu'un ensemble complet de commandes de la nouvelle spécification AS-Interface sont transférés via EtherCAT par le biais d'une interface de commande.

La passerelle comporte 6 entrées et sorties. Les 6 entrées permettent un contrôle amélioré des dispositifs EDM ou servent d'entrées de démarrage. Les 6 commutateurs de sortie pour les canaux 1 et 2 comme sorties à semi-conducteurs. Le modèle K30 est particulièrement adapté à une utilisation dans les armoires de contrôle.

La configuration du dispositif peut s'effectuer avec des commutateurs. La face avant comporte sept LED indiquant l'état actuel du segment AS-Interface. Une LED indique l'alimentation par une source AUX. Huit LED supplémentaires indiquent l'état des entrées et des sorties.

L'affichage graphique permet une mise en service des circuits AS-Interface et un test des périphériques connectés indépendamment de la mise en service du réseau de niveau supérieur et de la programmation. Les 4 commutateurs permettent de contrôler et de visualiser toutes les fonctions sur l'affichage.

Un port Ethernet RJ-45 offre un moyen d'exporter directement les données relatives à la passerelle, au réseau et au fonctionnement depuis la passerelle à des fins de diagnostic local étendu.

L'interface de diagnostic Ethernet RJ-45 permet d'établir une connexion croisée sécurisée avec un maximum de 31 dispositifs.

Le découplage de données intégré permet d'alimenter 2 circuits AS-Interface à partir d'une seule source standard.

Le dispositif dispose d'une fente de carte pour le stockage des données de configuration.

Le dispositif peut fonctionner avec une alimentation 24 V conformément à PELV.

Informative Literature: VBG-EC-K30-DMD-S32-EV

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Safe and Efficient AS-Interface Installation at JOTONENGPDF1990 KB

Product Documentation: VBG-EC-K30-DMD-S32-EV

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Display Description VBG-EC-K30-DMD-S32-EV / Anzeigenbeschreibung VBG-EC-K30-DMD-S32-EVALLPDF406 KB
Mounting Instruction VBG-EC-K30-DMD-S32-EV / Montageanleitung VBG-EC-K30-DMD-S32-EVALLPDF3567 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual VBG-EC-K30-DMD-S32-EV / Betriebsanleitung VBG-EC-K30-DMD-S32-EVALLPDF544 KB
Manuels
Manual Gateway with EtherCAT interfaceENGPDF1303 KB
Manual SafeLink with AS-Interface SafetyENGPDF1855 KB
Manual Web-InterfaceENGPDF1407 KB

Design / Simulation: VBG-EC-K30-DMD-S32-EV

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP6985 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Logiciel: VBG-EC-K30-DMD-S32-EV

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
EtherCat item description file / EtherCat-Gerätebeschreibungs-Datei2016/06ZIP22 KB

Produits associés : VBG-EC-K30-DMD-S32-EV

Accessoires
Logiciel de configuration des moniteurs maîtres K30/moniteurs de sécurité K31 et KE4fa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.