Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Moniteur de sécurité/passerelle d'AS-Interface VBG-CCL-K30-D-S32-EV

VBG-CCL-K30-D-S32-EV
  • Passerelle et moniteur de sécurité dans un même boîtier
  • SafeLink
  • Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes CEI 61508 et EN 62061, et jusqu'à PLe conformément à EN 13849
  • 6 sorties électroniques sécurisées
  • Découplage de données intégré
  • Détection d'adressage double
  • Contrôle de la mise à la terre
  • Détection de bruit AS-Interface
  • Interface de diagnostic Ethernet
  • Connexion à CC-Link

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VBG-CCL-K30-D-S32-EV

Description produit
Passerelle CC-Link avec moniteur de sécurité intégré, entrée d'alimentation avec bobines de découplage
Caractéristiques générales
Spécification AS-InterfaceV3.0
Fonctionnalité SPSactivable
Identification des doubles adressesd'esclaves interface AS
Surveillance de mise à la terreintégré
Contrôle de la CEMintégré
Fonction de diagnosticFonction étendue via l'affichage
Découplage de donnéesintégré
Temps d'action< 10 s
Retard à l'appel< 40 ms
numéro de fichier ULE223772 uniquement en provenance d'une source basse tension (SELV ou PELV) ou d'une source de Classe 2 répertoriée
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
MTTFd100 a
B10d2,5 E+5
Eléments de visualisation/réglage
AfficheurÉcran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs
LED AS-i ACTIVEfonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte
LED CONFIG ERRerreur de configuration ; LED de couleur rouge
LED PRG ENABLEProgrammation autom. : LED verte
LED POWERsous tension ; LED de couleur verte
LED PRJ MODEMode configuration actif ; LED jaune
LED U AS-iTension AS-Interface; LED verte
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte
LED IN6 x LED verte
LED OUTCircuit de sortie fermé ; six LED de couleur verte
LED CC-Linkliaison c.c. opérationnelle ; LED de couleur verte
Erreur de liaison c.c. ; LED de couleur rouge
Bouton poussoir4
touche SETSélection et établissement d'une adresse esclave
touche OKSélection de mode traditionnelle - graphique/confirmation
touche MODEChoix du mode configuration (PRJ)/Sauvegarde de la configuration/Curseur
touche ESCSélection de mode traditionnelle - graphique/annulation
Caractéristiques électriques
tension d'isolement≥ 500 V
Tension assignée d'emploi26,5 ... 31,6 V de AS-Interface ; 24 V CC
Courant assigné d'emploienv. 300 mA PELV
Alimentationmax. 4 A par circuit AS-Interface
Interface 1
Type d'interfaceDispositif à distance, deux ¿ou quatre stations occupées (selon le mode de fonctionnement)
PhysiqueBornier à vis, enfichable
ProtocoleSelon la spécification CC-Link
Vitesse de transfert156 Bit/s jusqu'à 10 MBit/s
Interface 2
Type d'interfaceRJ-45 Ethernet Interface de diagnostic
Vitesse de transfert10 MBit/s
Interface 3
Type d'interfaceFente pour carte à puce
Entrée
nombre/type6 entrées
Sécurité : 3 x 2 voies
Ou 6 entrées standard
AlimentationAUX éteint
Seuil de commutationCourant statique : 4 mA à 24 V. Courant dynamique : 15 mA à 24 V (T=100 µs)
Sortie
Sortie de sécurité6 sorties à semi-conducteurs
Circuits de sortie : 6 sorties PNP transistorisées
Charge de contact max :
1,2 ADC-13 à 30 VDC, Σ = 7,2 A au total (voir déclassement)
AlimentationAUX éteint
Raccordement
AS-Interfacebornes à ressort, amovibles
CC-Linkborne à vis 5 broches
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2/AC:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN 61508:2010 EN ISO 13849-1/AC:2009 EN 62061:2005+A1:2013
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2/AC:2005
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
sécurité fonctionnelleEN ISO 13849-1:2008/AC:2009, EN ISO 13849-2:2012 (jusqu'à PL e), EN 61508:2010 et EN 62061:2005+A1:2013 (jusqu'à SIL3)
Agréments et certificats
Agrément ULSource isolée avec une tension de circuit ouvert secondaire de ≤ 30 VCC avec protection contre les surintensités de 3 A maximum. La protection contre les surintensités n'est pas requise lorsqu'une source de classe 2 est utilisée.
Le marquage UL ne fournit la certification UL pour aucun critère ou aspect de sécurité fonctionnelle de l'appareil.
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Matérial
Boîtieracier inox
Masse800 g
Dimensions
Hauteur120 mm
Largeur109 mm
Longueur106 mm
Forme constructiveBoîtier profilé support

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 8.0EC001603
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121004

Details: VBG-CCL-K30-D-S32-EV

Fonction

Le VBG-CCL-K30-D-S32-EV est une passerelle CC-Link dotée d'un moniteur de sécurité et d'un maître, conformément à la spécification AS-Interface 3.0.

Le dispositif est constitué d'une passerelle multifonction associée à un moniteur de sécurité. La passerelle permet de raccorder un système AS-Interface à un réseau CC-Link de niveau supérieur. Elle sert de maître pour le segment AS-Interface et d'esclave pour le réseau CC-Link. Lors d'un échange de données cyclique, les données numériques d'un segment AS-Interface sont transférées. Des valeurs analogiques ainsi qu'un ensemble complet de commandes de la nouvelle spécification AS-Interface sont transférés via le réseau CC-Link par le biais d'une interface de commande.

La passerelle comporte six entrées et sorties. Les six entrées permettent un contrôle amélioré des dispositifs EDM ou servent d'entrées de démarrage. Les six sorties commutent les voies 1 et 2 en tant que sorties à semi-conducteurs. Le modèle K30 est particulièrement adapté à une utilisation dans les armoires de contrôle.

La configuration du dispositif peut s'effectuer avec des commutateurs. La face avant comporte sept LED indiquant l'état actuel du segment AS-Interface. Une LED indique l'alimentation par une source AUX. Huit LED supplémentaires indiquent l'état des entrées et des sorties.

L'affichage graphique permet une mise en service des circuits AS-Interface et le test des périphériques connectés indépendamment de la mise en service du réseau de niveau supérieur et de la programmation. Les quatre commutateurs permettent de contrôler et de visualiser toutes les fonctions sur l'affichage.

Un port Ethernet RJ-45 offre un moyen d'exporter directement les données relatives à la passerelle, au réseau et au fonctionnement depuis la passerelle à des fins de diagnostic local étendu.

L'interface de diagnostic Ethernet RJ-45 permet d'établir une connexion croisée sécurisée avec un maximum de 31 appareils.

L'appareil dispose d'un emplacement de carte mémoire pour le stockage des données de configuration.

Le découplage de données intégré permet d'alimenter deux circuits AS-Interface à partir d'une seule alimentation standard.

Fonctionnalité PLC
La passerelle est également disponible en option avec la fonctionnalité PLC. Un code VAZ-CTR peut donc être commandé en plus.

L'appareil peut fonctionner avec une alimentation 24 V conformément à PELV.

Product Documentation: VBG-CCL-K30-D-S32-EV

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Display Description VBG-CCL-K30-D-S32-EV / Anzeigenbeschreibung VBG-CCL-K30-D-S32-EVALLPDF455 KB
Mounting Instruction VBG-CCL-K30-D-S32-EV / Montageanleitung VBG-CCL-K30-D-S32-EVALLPDF4806 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual VBG-CCL-K30-D-S32-EV / Betriebsanleitung VBG-CCL-K30-D-S32-EVALLPDF1463 KB
Manuels
Manual SafeLink with AS-Interface SafetyENGPDF1855 KB
Manual VBG-CCL-K30-D-S32-EVENGPDF1331 KB
Manual Web-InterfaceENGPDF1407 KB

Design / Simulation: VBG-CCL-K30-D-S32-EV

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP6415 KB

Produits associés : VBG-CCL-K30-D-S32-EV

Accessoires
Logiciel de configuration des moniteurs maîtres K30/moniteurs de sécurité K31 et KE4fa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.