Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Boîtier de raccordement pneumatique 4 entrées/2 sorties pneumatiques |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de nœud | Nœud A/B | |
Spécification AS-Interface | V3.0 | |
Spécification de la passerelle | ≥ V2.1 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 44 a | |
Durée de mission (TM) | 10 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED PWR | Tension AS-Interface; LED verte | |
LED IN | état de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune | |
LED OUT | état de commutation (sortie); 2 LEDs jaune | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 45 mA (ohne Sensoren) ≤ 200 mA (gesamt) |
|
Entrée | ||
nombre/type | 2 x 2 entrées pour détecteurs 2 ou 3 fils (PNP), C.C. | |
Alimentation | de AS-Interface | |
intensité de courant maximal admissible | ≤ 200 mA , protégée contre les courts-circuits | |
Point de commutation | Éteinte : ≤ 1,5 mA Allumée : ≥ 5 mA, ≥ 10 V |
|
Sortie | ||
nombre/type | 2 sorties pneumatiques avec soupapes à 3/2 voies séparées | |
sortie pneumatique | ||
conduite d'évacuation d'air | Sinterfilter | |
air comprimé | 2 ... 8 bar, filtrées (5 µm), air comprimé huilé ou non | |
débit d'air | 550 Nl/min à 6/0 bar 350 Nl/min à 6/5 bar Nl = Litre standard |
|
section de vanne | 5 mm | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Conformité aux normes | ||
Compatibilité électromagnétique | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Immunité | EN 55011:1998 EN 62026-2:2013 | |
Résistance aux chocs | EN 60068-2-31:2006 | |
Indications pour la programmation | ||
profil | S-7.A.E | |
Code IO | 7 | |
Code ID | A | |
Code ID1 | 7 | |
Code ID2 | E | |
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |
P0 | non utilisé | |
P1 | non utilisé | |
P2 | non utilisé | |
P3 | non utilisé | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | méthode de perçage de câble ou borniers câble plat ou câble rond standard entrées : connexion rapide M12 x 1 sorties : connecteur de conduite enfichable (8 mm) |
|
Matérial | ||
Boîtier | Pocan | |
Masse | env. 200 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 60 mm | |
Largeur | 45 mm | |
Longueur | 102 mm | |
Fixation | profilé chapeau ou montage par vissage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 281 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2807B | ALL | 116 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
Module d'armoire électrique AS-Interface KE5 : simplicité d'utilisation et gestion améliorée
La conception unique du nouveau module d'armoire électrique KE5 offre une visibilité distincte et simplifie le montage, le câblage et l'entretien intérieur des armoires électriques et des boîtes de jonction.