Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Boîte à boutons-poussoirs lumineux |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de nœud | Nœud A/B | |
Spécification AS-Interface | V2.11 | |
Spécification de la passerelle | ≥ V2.1 | |
profil | S-B.A.E | |
Code IO | B | |
Code ID | A | |
Code ID2 | E | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED PWR/FAULT | LED double vert/rouge Vert : tension AS-Interface, fonction normale Rouge : erreur de communication ou adresse 0 |
|
Bouton poussoir | deux intégrées, protection contre les activations accidentelles, les clés peuvent être étiquetées individuellement, zone d'étiquetage sur le boîtier de raccordement , Couleurs de boutons-poussoirs interchangeables |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 50 mA (LED allumées) | |
Classe de protection | III | |
Conformité aux normes | ||
Compatibilité électromagnétique | EN 50295 | |
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 selon EN 60529 | |
Raccordement | méthode de perçage de câble ou bornier câble plat ou câble rond standard |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371228 |
ECLASS 10.0.1 | 27371228 |
ECLASS 9.0 | 27371228 |
ECLASS 8.0 | 27371228 |
ECLASS 5.1 | 27371228 |
ETIM 8.0 | EC001028 |
ETIM 7.0 | EC001028 |
ETIM 6.0 | EC001028 |
ETIM 5.0 | EC001028 |
UNSPSC 12.1 | 39121533 |
Le module de bouton lumineux VBA-LT2-G1 assure la liaison entre le personnel d'exploitation et le maître AS-Interface. Son état actuel est indiqué sur les LED intégrées aux boutons. On trouve également une LED chargée de surveiller les communications AS-Interface et l'affichage afin de garantir que l'adresse du module est 0.
Le bouton lumineux est conçu conformément à l'indice de protection IP67 et est donc adapté à une utilisation sur le terrain.
De nombreux supports sont disponibles pour ce module. Le support U-G1F permet une connexion au câble plat AS-Interface, tandis que le support U-G1P permet de connecter un câble rond.
Il arrive très souvent que les modules de sortie doivent être montés en série avec le bouton lumineux. Les sorties du module de sortie sont alimentées de manière externe. Si l'alimentation est transférée via un câble plat, il arrive que la ligne d'alimentation doive être montée sur le support d'un module d'entrée. Dans ce cas, le support U-G1FF doit être utilisé. Le VAA-LT2-G1 accède ensuite à la ligne AS-Interface, mais pas à la ligne d'alimentation.
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 254 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2702C | ALL | 115 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Eléments du système adaptés | ||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
Module d'armoire électrique AS-Interface KE5 : simplicité d'utilisation et gestion améliorée
La conception unique du nouveau module d'armoire électrique KE5 offre une visibilité distincte et simplifie le montage, le câblage et l'entretien intérieur des armoires électriques et des boîtes de jonction.