Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Module G20 pour entrées/sorties numériques, 3 entrées et 3 sorties |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de nœud | Nœud A/B | |
Spécification AS-Interface | V3.0 | |
Spécification de la passerelle | ≥ V2.1 | |
numéro de fichier UL | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" | |
MTBF | 110 a | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED FAULT | affichage des erreurs ; LED rouge rouge : erreur de communication ou adresse 0 rouge clignotant : surcharge d'alimentation du capteur ou surcharge des sorties ou de la tension auxiliaire externe UAUX manquante |
|
LED PWR | Tension d'AS-Interface ; LED de couleur verte verte : tension OK vert clignotant : adresse 0 ou surcharge d'alimentation du capteur ou surcharge des sorties ou de la tension auxiliaire externe UAUX manquante |
|
LED AUX | tension auxiliaire ext. UAUX ; LED double verte/rouge verte : tension OK rouge : tension à polarité inversée |
|
LED IN | état de commutation (entrée) ; 3 LEDs jaune | |
LED OUT | état de commutation (sortie); 3 LEDs jaune | |
Caractéristiques électriques | ||
tension auxiliaire (sortie) | 20 ... 30 V DC PELV | |
Tension assignée d'emploi | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 35 mA | |
Entrée | ||
nombre/type | 3 Entrées pour détecteurs à 3 fils (PNP), CC | |
Alimentation | provenant de la tension auxiliaire externe UAUX | |
intensité de courant maximal admissible | 500 mA , résistant aux surcharges et aux courts-circuits | |
Courant d'entrée | ≤ 8 mA (limitation interne) | |
Point de commutation | selon DIN EN 61131-2 0 (non amorti) ≤ 0.5 mA 1 (amorti) ≥ 2.0 mA |
|
temporisation du signal | < 1 ms (entrée/AS-Interface) | |
Sortie | ||
nombre/type | 3 sorties électroniques, PNP, résistant à la surcharge et aux courts-circuits | |
Alimentation | provenant de la tension auxiliaire externe UAUX | |
Tension | ≥ (UAUX - 0,5 V) | |
Courant | 2 A par sortie TB ≤ 40 °C: 6 A au total TB ≤ 60 °C: OUT1+OUT2 max. 3 A, OUT3 max. 2 A |
|
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
norme de bus de terrain | EN 62026-2:2013 | |
Entrée | EN 61131-2:2007 | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013 | |
Indications pour la programmation | ||
profil | S-7.A.E | |
Code IO | 7 | |
Code ID | A | |
Code ID1 | 7 | |
Code ID2 | E | |
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |
P0 | Contrôle des communications P0 = 0 contrôle = désactivé, les sorties conservent leur état en cas d'échec de communication P0 = 1 contrôle = activé, c'est-à-dire en cas d'échec de communication, les sorties sont désactivées (paramètres par défaut) |
|
P1 | Filtre d'entrée P1 = 0 filtre d'entrée activé, suppression d'impulsion ≤ 2 ms P1 = 1 filtre d'entrée désactivé (paramètres par défaut) |
|
P2 | Mode synchrone P2 = 0 mode synchrone activé P2 = 1 mode synchrone désactivé (réglage par défaut) |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP54 nach EN 60529 | |
Raccordement | AS-Interface, AUX : technologie de perforation d'isolant Câble plat jaune / câble plat noir Entrées/sorties : connecteur rond M8 conformément à la norme EN 61076-2-104 Entrées : LF004-GS1-A (4 broches, contacts d'insert, verrou à vis, codé A) Connecteur assorti : LM004-Gx1-A ou similaire Sorties : NF003-SS1-A (3 broches, contacts d'insert, verrou à ressort, codé A) Connecteur assorti : NM003-Sx1-A ou similaire |
|
Masse | 260 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 27,5 mm | |
Largeur | 131,5 mm | |
Longueur | 54 mm | |
Fixation | 2 agrafes avec trou de perçage de ∅ 8 mm | |
Longueur du câble | 1 m | |
Remarque | Le cheminement du câble plat est conçu pour 100 cycles d'actionnement |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Le module d'E/S AS-Interface VBA-3E3A-G20-ZEL/E2L-P1 est un module de terrain doté de 3 entrées pour détecteurs 3 fils et de 3 sorties électroniques. Les sorties sont protégées contre les surcharges et les courts-circuits.
Le boîtier compact peut être installé directement sur les profils de support ou les conduites.
La connexion au réseau AS-Interface et à l'alimentation s'effectue à l'aide du câble plat AS-Interface et de la technologie de perforation d'isolant. Le guide de câble plat à pivot est sécurisé par encliquetage. Aucun outil n'est requis. Les entrées et les sorties sont connectées via des sorties de câble dotées de connecteurs ronds M8 (cordon sorties 4 pôles femelle avec vis moletée, cordon sorties 3 pôles femelle encliquetable). Les entrées et sorties sont alimentées par la tension auxiliaire externe UAUX.
L'état de commutation de courant des entrées et sorties est indiqué en temps réel par les LED IN et OUT. Les LED PWR et FAULT indiquent le statut AS-Interface (fonctionnement normal, erreur de communication, erreur périphérique, adresse 0). La LED AUX indique la présence d'une source d'alimentation externe.
Remarques :
Le moniteur de communication du module désactive les sorties en cas d'absence de communication entre AS-Interface et le module pendant plus de 40 ms.
La fonction « erreur périphérique » envoie également au maître AS-Interface un signal indiquant une surcharge de l'alimentation des entrées et des sorties ou l'absence de tension auxiliaire externe. Les communications via AS-Interface se poursuivent.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Portfolio overview G20 modules / Portfolio-Übersicht G20-Module | ALL | 121 KB |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 225 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1720 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
Module d'armoire électrique AS-Interface KE5 : simplicité d'utilisation et gestion améliorée
La conception unique du nouveau module d'armoire électrique KE5 offre une visibilité distincte et simplifie le montage, le câblage et l'entretien intérieur des armoires électriques et des boîtes de jonction.