Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Module de contrôle du moteur G20 pour Interroll EC310, Interoll EC5000 24V AI, Rulmeca BL3, Itoh Denki PM500XK, Itoh Denki PM500XC |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de nœud | Nœud A/B | |
Spécification AS-Interface | V3.0 | |
Spécification de la passerelle | ≥ V2.1 | |
profil | S-7.A.E | |
Code IO | 7 | |
Code ID | A | |
Code ID1 | 6 | |
Code ID2 | E | |
numéro de fichier UL | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" | |
MTBF | 98 a | |
Rouleaux moteurs compatibles | Interroll EC310, Interroll EC5000 24V AI (20W / 35W / 50W), Rulmeca BL3, Itoh Denki PM500XK, Itoh Denki PM500XC | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED FAULT | affichage des erreurs ; LED rouge rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0 rouge clignotant : surcharge alimentation du capteur ou surcharge de signal de vitesse ou tension auxiliaire externe UAUX manquante |
|
LED ERR | Panne moteur : 2 LED jaunes | |
LED PWR | Tension d'AS-Interface ; LED de couleur verte verte : tension OK clignotement vert : adresse 0 ou surcharge d'alimentation de capteur ou surcharge de signal de vitesse ou tension externe auxiliaire UAUX manquante |
|
LED AUX | tension auxiliaire ext. UAUX ; LED double verte/rouge verte : tension OK rouge : tension à polarité inversée |
|
LED IN | état de commutation (entrée) ; 2 LEDs jaune | |
LED FUSE | Alimentation moteur ; 2 LED vertes | |
LED DIR | Direction de rotation du moteur ; LED jaune | |
LED MOT | Moteur actif ; 2 LED jaunes | |
Caractéristiques électriques | ||
tension auxiliaire (sortie) | 18 ... 30 VCC PELV | |
Tension assignée d'emploi | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 35 mA | |
Entrée | ||
nombre/type | 2 Entrées pour détecteurs à 3 fils (PNP), CC | |
Alimentation | provenant de la tension auxiliaire externe UAUX | |
intensité de courant maximal admissible | 500 mA , résistant aux surcharges et aux courts-circuits | |
Courant d'entrée | ≤ 8 mA (limitation interne) | |
Point de commutation | selon DIN EN 61131-2 0 (non amorti) ≤ 0.5 mA 1 (amorti) ≥ 2.0 mA |
|
temporisation du signal | < 1 ms (entrée/AS-Interface) | |
Filtre d*entrée | 2 ms | |
Sortie | ||
nombre/type | 2 sorties pour rouleaux moteurs CC (MOT1, MOT2) | |
Alimentation | provenant de la tension auxiliaire externe UAUX | |
Courant | 3,5 A courant continu , 5 A (<2 s) , max. 7,5 A (<0,3 s) par moteur | |
Protection contre les surcharges | fusible , I2t = 5,56 A2s | |
Signal de vitesse | 1.4 … 13 V hors charge Ri = 5.6 kΩ, RCHARGE ≥ 35 kΩ Commande via paramètre P2:0 |
|
Signal de direction de rotation | Éteint / ≥ (UAUX - 1.0 V) hors charge Ri = 5.6 kΩ, RCHARGE ≥ 5 kΩ Bit de données AS-Interface D2 = 0: UD = Éteint |
|
Panne moteur | Entrée digitale NPN, U0 = 3.3 V, Ri = 52 kΩ 0 (pas d'erreur) ≥ 40 µA 1 (erreur) ≤ 30 µA |
|
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
norme de bus de terrain | EN 62026-2:2013 | |
Entrée | EN 61131-2:2007 | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP54 nach EN 60529 | |
Raccordement | AS-Interface, AUX : technologie de perforation d'isolant Câble plat jaune / câble plat noir Entrées/sorties : connecteur rond M8 conformément à la norme EN 61076-2-104 Entrées : LF004-GS1-A (4 broches, contacts d'insert, verrou à vis, codé A) Connecteur assorti : LM004-Gx1-A ou similaire Sorties : NF005-SS1-B (5 broches, contacts d'insert, verrou à ressort, codé B). Connecteur assorti : NM005-Sx1-B ou similaire |
|
Masse | 220 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 27,5 mm | |
Largeur | 131,5 mm | |
Longueur | 54 mm | |
Fixation | 2 agrafes avec trou de perçage de ∅ 8 mm | |
Longueur du câble | 0,35 m | |
Remarque | Le cheminement du câble plat est conçu pour 100 cycles d'actionnement |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Le module de raccordement à l'AS-Interface est un module de terrain doté de deux entrées de détecteur et de deux sorties électroniques pour le contrôle des rouleaux moteurs CC de types Interroll EC310 et Rulmeca BL3 ou compatibles.
Le boîtier compact peut être installé directement sur les profils de support ou les conduites.
La connexion au réseau AS-Interface et à l'alimentation s'effectue à l'aide du câble plat AS-Interface et de la technologie de perforation d'isolant. Le guide de câble plat à pivot est sécurisé par encliquetage. Aucun outil n'est requis. Les entrées du détecteur et les sorties du moteur sont connectées via des sorties de câble dotées de connecteurs ronds M8 (cordon de sorties 4 pôles femelle avec vis moletée, cordon de sorties 5 pôles femelle clipsable). Les entrées et les moteurs sont alimentés par la tension auxiliaire externe UAUX.
L'état de commutation de courant des entrées du détecteur est indiqué par les LED IN. Les LED FUSE indiquent que l'alimentation est appliquée aux deux moteurs. Les LED MOT indiquent lorsque les moteurs fonctionnent (arrêt/fonctionnement). Les LED DIR indiquent l'état du signal de rotation. L'activation du signal de défaut par un moteur est affichée avec les LED ERR.
Les moteurs peuvent être activés et désactivés individuellement au moyen des bits de données D0 et D1 de l'AS-Interface. D2 contrôle le signal de rotation. Les paramètres P0 ... P2 de l'AS-interface sélectionnent la tension du signal de vitesse. La rotation et la vitesse s'appliquent aux deux moteurs.
Une rampe démarrage/arrêt peut être configurée pour le signal de vitesse pour l'accélération contrôlée et l'arrêt des moteurs. La durée de rampe peut être sélectionnée parmi huit valeurs par défaut et configurée sur une séquence définie de données et paramètres. La rampe sélectionnée de cette façon est enregistrée de manière permanente et activée automatiquement après chaque mise sous tension. Le numéro de la rampe est affiché par un bref clignotement des LED ERR2, IN1 et IN2 en code binaire. Si le numéro de rampe est configuré sur 0 (pas de rampe), les six LED MOT1 à IN2 clignotent pour l'indiquer.
Si le signal de rotation est commuté lorsque le moteur tourne, la rampe n'est pas active. En d'autres termes, l'inversion de la direction de rotation a lieu immédiatement.
Remarque :
Le moniteur de communication du module désactive les sorties s'il n'y a pas de communication entre l'AS-Interface et le module pendant plus de 40 ms.
Les entrées IN1 et IN2 suppriment les impulsions de moins de 2 ms.
La fonction « erreur périphérique » envoie également au maître AS-Interface un signal indiquant une surcharge de l'alimentation d'entrée, une surcharge du signal de vitesse ou l'absence de tension auxiliaire externe. Les communications via AS-Interface se poursuivent.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Portfolio overview G20 modules / Portfolio-Übersicht G20-Module | ALL | 121 KB |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 225 KB | |
Manuels | |||
Manual VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P2 and VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6 | ENG | 1907 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1692 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 41 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
US CA UL AS-Interface | CoC UL-US-L223772-13-82803102-1 | ALL | 175 KB | |
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 96402 | ALL | 124 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Add-On Instructions for RSLogix/Studio 5000 / Add-On-Befehle für RSLogix/Studio 5000 | 4/2020 | ZIP | 23385 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Module d'armoire électrique AS-Interface KE5 : simplicité d'utilisation et gestion améliorée
La conception unique du nouveau module d'armoire électrique KE5 offre une visibilité distincte et simplifie le montage, le câblage et l'entretien intérieur des armoires électriques et des boîtes de jonction.