Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type | Détecteur d'inclinaison, à 2 axes | |
Gamme de mesure | -25 ... 25 ° | |
précision absolue | ≤ ± 0,2 ° | |
Retard à l'appel | ≤ 25 ms | |
Résolution | ≤ 0,05 ° | |
Reproductibilité | ≤ ± 0,1 ° | |
Influence de la température | ≤ 0,004 °/K | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 390 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | ≤ 25 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 200 ms | |
Sortie analogique | ||
Type de sortie | 2 Sorties en tension 0,5 ... 4,5 V (1 sortie pour chaque axe) |
|
Résistance de charge | ≥ 1 kΩ | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Tenue aux chocs et aux vibrations | 100 g, conforme DIN EN 60068-2-27 | |
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Homologation de type E1 | 10R-04 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | 0,35 m câble PUR 4 x 0,5 mm2 Connecteur Deutsch : DTM04-4PA | |
Matériau du boîtier | PA | |
Degré de protection | IP68 / IP69K | |
Masse | 240 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 37 mm | |
Largeur | 45 mm | |
Longueur | 65 mm | |
Réglage d'usine | ||
Sortie analogique (X) | -25 ° ... 25 ° | |
Sortie analogique (Y) | -25 ° ... 25 ° |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 8.0 | EC003965 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 791 KB |