Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type | Détecteur d'inclinaison, à 1 axe | |
Retard à la disponibilité | 150 ms | |
Gamme de mesure | 0 ... 360 ° | |
précision absolue | ≤ ± 0,15 ° | |
Retard à l'appel | ≤ 25 ms | |
Résolution | ≤ 0,01 ° | |
Influence de la température | ≤ 0,004 °/K | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 700 a à 40 °C | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indicateur d'état | LED double de couleur verte/rouge | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | ≤ 65 mA pour 10 V C.C. ≤ 60 mA pour 24 V DC |
|
Interface | ||
Type d'interface | CANopen | |
Profil de l'appareil | DS 410 | |
Nud ID | 1 ... 127 , paramétrable , Réglage d'usine : 1 valeur décimale | |
Vitesse de transfert | 20 ... 1000 kBit/s , paramétrable , Réglage d'usine : 125 kbit/s | |
Pilote de sortie | récepteur-émetteur selon ISO 11898, séparation galvanique à l'aide de coupleur optique | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Immunité | EN 61000-6-2 | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4 | |
Tenue aux chocs et aux vibrations | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Résistance aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | connecteur M12 x 1, 5 broches , Codé A 5-broches, M12 x 1 socle débrochable , Codé A |
|
Matériau du boîtier | aluminium, résistant à la corrosion | |
Degré de protection | IP68 / IP69 | |
Masse | env. 200 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 27 mm | |
Largeur | 81 mm | |
Longueur | 107,9 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 8.0 | EC003965 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Ce détecteur d'inclinaison est doté d'une interface CANopen. Grâce à son boîtier robuste et à sa grande précision, il convient parfaitement aux applications dans les domaines de l'énergie solaire et éolienne, ou des équipements mobiles.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Product Information - Inclination and Acceleration Sensors | ENG | 1491 KB |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual INX***DH-F199-B16-***/INY***DH-F199-B16-*** | ENG | 1699 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2984 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
EDS file INX*-F199-B16-* (1-axis) / EDS-Datei INX*-F199-B16-* (1-achsig) | ZIP | 2 KB | |
EDS file INY*-F199-B16-* (2-axis) / EDS-Datei INY*-F199-B16-* (2-achsig) | ZIP | 2 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|