Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type | Détecteur d'inclinaison, à 2 axes | |
Retard à la disponibilité | 125 ms | |
Gamme de mesure | ± 50 ° | |
précision absolue | ≤ ± 0,15 ° |
|
Retard à l'appel | ≤ 100 ms | |
Résolution | ≤ 0,01 ° | |
Influence de la température | ≤ 0,004 °/K | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 700 a à 40 °C | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | ≤ 65 mA pour 10 V C.C. ≤ 60 mA pour 24 V DC |
|
Sortie analogique | ||
Type de sortie | Sortie courant 4 ... 20 mA (1 sortie pour chaque axe) |
|
Résistance de charge | 270 Ω pour 10 V C.C. | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Immunité | EN 61000-6-2 | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4 | |
Tenue aux chocs et aux vibrations | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Résistance aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Connecteur (M12 x 1), 8 broches , Codé A | |
Matériau du boîtier | aluminium, résistant à la corrosion | |
Degré de protection | IP68 / IP69 | |
Masse | env. 200 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 27 mm | |
Largeur | 81 mm | |
Longueur | 107,9 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 8.0 | EC003965 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Ce détecteur d'inclinaison est équipé d'une sortie analogique 4 mA ... 20 mA. Grâce à son boîtier robuste et à sa grande précision, il convient parfaitement aux applications dans les domaines de l'énergie solaire et éolienne, ou des équipements mobiles.
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual INX***DH-F199-IE2-***, INY***DH-F199-IE2-*** with Analog Interface and RS232-Programming Interface | ENG | 1665 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2127 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|