Caractéristiques générales |
Fonction de commutation | Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable |
Type de sortie | AS-Interface |
Portée nominale | 20 mm |
Montage | noyable |
Portée de travail | 0 ... 16,2 mm |
Portée réelle | 18 ... 22 mm typ. 20 mm |
Facteur de réduction rAl | 0,4 |
Facteur de réduction rCu | 0,35 |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 |
Type de nœud | Nœud A/B |
Spécification AS-Interface | V3.0 |
Spécification de la passerelle | ≥ V2.1 |
Type de sortie | 2 fils |
Valeurs caractéristiques |
Tension d'emploi | 26,5 ... 31,9 V via système de bus AS-Interface |
Fréquence de commutation | 0 ... 150 Hz |
Course différentielle | 1 ... 15 typ. 5 % |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé |
Consommation à vide | ≤ 25 mA |
Retard à la disponibilité | ≤ 1000 ms |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
Affichage des dérangements | LED rouge |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 1330 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
|
Agréments et certificats |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | Bornes à vis |
Informations de connexion | Au maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement ! couple de serrage 1,2 Nm + 10 % |
Section des fils | jusqu'à 2,5 mm2 |
| Section transversale minimale du conducteur | sans embouts de câble 0,5 mm2 , avec embouts 0,34 mm2 |
| Section transversale maximale du conducteur | sans embouts de câble 2,5 mm2 , avec embouts 1,5 mm2 |
Matériau du boîtier | PA/métal avec revêtement par poudrage époxy |
Face sensible | PBT |
partie inférieure du boîtier | Plastique |
Degré de protection | IP68 / IP69K |
Dimensions | |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Longueur | 118 mm |