Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Base du module d'AS-Interface U-G1P

U-G1P

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  U-G1P

Description produit
Base du module d'AS-Interface pour raccordement au câble rond (AS-Interface)
Caractéristiques générales
numéro de fichier ULE198304
Caractéristiques électriques
intensité de courant maximal admissible≤ 5 A pour max. 40 V
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67 conformément à EN 60529
(uniquement en relation avec le module ou le capot)
RaccordementCâble rond PG11 pour AS-Interface
Section des fils ≤ 2,5 mm
Matérial
BoîtierPBT
Dimensionsca. 80, 45, 34 mm (L, B, H)
Fixationprofilé chapeau ou montage par vissage

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: U-G1P

Fonction

Le support U-G1FF permet de connecter des esclaves avec une alimentation supplémentaire (EEMS) à l'AS-Interface. Il existe une connexion pour l'AS-Interface et une autre pour l'alimentation auxiliaire, qui ne sont pas interconnectées. Pour le montage d'une section supérieure (module ou couvercle VAZ-DK-G1), le câble plat doit être enfoncé dans les broches de contact pour être connecté.

Produits associés : U-G1P

Accessoires de
CC-Link-Gateway IP65fa
Eléments du système adaptés

Boîte à boutons-poussoirs lumineuxfa

module G4 IP67
4 entrées (PNP) fa
Boîtier de raccordement G4 IP65
4 entrées pour Pt100fa
Boîte à boutons-poussoirs lumineuxfa
Boîte à boutons-poussoirs lumineuxfa
Module pneumatique
2 entrées/2 sorties pneumatiquesfa
Boîtier de raccordement pneumatique
4 entrées/2 sorties pneumatiquesfa
module G4 IP67
4 entrées (PNP) fa
Module pneumatique
2 entrées/2 sorties pneumatiquesfa
Accessoires
Adaptateur de raccordement à visfa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.