Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Base du module d'AS-Interface pour raccordement au câble rond (AS-Interface et tension auxiliaire externe) |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
numéro de fichier UL | E198304 | |
Caractéristiques électriques | ||
intensité de courant maximal admissible | ≤ 5 A pour max. 40 V | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 conformément à EN 60529 (uniquement en relation avec le module ou le capot) |
|
Raccordement | Câble plat PG11 pour AS-Interface et alimentation ext. en énergie Section des fils≤2,5 mm |
|
Matérial | ||
Boîtier | PBT | |
Dimensions | ca. 80, 45, 34 mm (L, B, H) | |
Fixation | profilé chapeau ou montage par vissage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Le support U-G1PP permet de connecter des esclaves avec une alimentation supplémentaire (EEMS) à l'AS-Interface.
Il existe une connexion pour l'AS-Interface et une autre pour l'alimentation auxiliaire, qui ne sont pas interconnectées.
Les inserts de câble sont conçus pour les câbles ronds, ils peuvent être connectés par des bornes à vis.
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|