Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Console portable AS-Interface |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Spécification AS-Interface | V3.0 | |
Mode de fonctionnement | Chargeur 120 V AC fourni | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Afficheur | LCD-Display | |
Touches | Folientastatur, 5 Tasten | |
Caractéristiques électriques | ||
Durée de fonctionnement | 8 h ou ≥ 250 lectures/écritures avec une batterie entierement rechargée | |
Alimentation | Fonctionnement sur batterie ; pour la recharge, veuillez n'utiliser que le chargeur fourni (durée de charge d'env. 14 h) | |
Interface | ||
Type d'interface | AS-Interface, anti court-circuit et anti-surcharge, ou optique | |
Tension à vide | 28 V | |
Courant de charge | 100 mA a 25 V | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
sécurité électrique | Unité de charge enfichable UL 1310 | |
Emission d'interférence | EN 61326-1:2013 | |
Immunité | EN 61326-1:2013 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Matérial | ||
Boîtier | Plastique | |
Masse | env. 610 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 34 mm | |
Largeur | 80 mm | |
Longueur | 214 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Guide de démarrage rapide VBP-HH1-V3.0* | FRA | 1667 KB | |
Manuels | |||
Manual VBP-HH1-V3.0* | ENG | 4223 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2243 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|