Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Alimentation |
Caractéristiques électriques | ||
---|---|---|
fréquence réseau | 60 Hz | |
Tension assignée d'emploi | 120 V | |
intensité de courant maximal admissible | 20 mA | |
Sortie | ||
Courant | 100 mA | |
Tension | 9 V +/- 5% | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Alimentation pour AS-Interface Console de programmation portable Alimentation électrique : prise creuse 5,5 mm |
|
Matérial | ||
Masse | env. 135 g | |
Longueur du câble | 1,8 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|