Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Barrière support pour modules HiD |
Indicateurs/réglages | ||
---|---|---|
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité | ||
Degré de protection | IEC 60529 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Matérial | Polycarbonate | |
Masse | env. 140 g | |
Dimensions | 18 x 114 x 130 mm (I. x H. x P.) | |
Hauteur | 114 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Profondeur | 130 mm | |
Fixation | sur platine de connexion | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Cette barrière est un module HiD non fonctionnel conçu pour servir de support aux extensions du système.
Cette barrière est montée sur une platine de connexion HiD.
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |