Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Thermomètre à résistance pour la compensation de soudure froide pour les platines de connexion du système H. |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type | thermomètre à résistance (RTD) Cu109 | |
Caractéristiques électriques | ||
Résistance | 109 Ω | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Masse | env. 3 g | |
Dimensions | 8,3 x 9,7 x 4,3 mm (0,33 x 0,38 x 0,17 po) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Le thermomètre à résistance est adapté aux applications du système H.
Les fils du thermomètre à résistance sont courbés pour permettre l'utilisation de borniers avec bornes à ressort sur le côté terrain de la platine de connexion.
Le thermomètre à résistance est disponible en tant qu'accessoire en option.