Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Moniteur de sécurité, 2 sortie de sécurité intégré |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Spécification AS-Interface | V2.1 | |
Temps d'action | < 10 s | |
Retard à l'appel | < 50 ms | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Niveaux de performance (PL) | PL e | |
MTTFd | 389 a | |
B10d | 2 E+5 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | arrêt : Contacts de la sortie de sécurité (OSSD) ouverts éclairage permanent : Contacts de la sortie de sécurité (OSSD) fermés clignotants : Durée de temporisation activée pour catégorie d'arrêt 1 |
|
LED jaune | arrêt : - éclairage permanent : Verrouillage démarrage/rédémarrage activé clignotant : Test externe nécessaire |
|
LED rouge | arrêt : Contacts de la sortie de sécurité (OSSD) fermés éclairage permanent: Contacts de la sortie de sécurité (OSSD) ouverts clignotants : Erreur |
|
LED POWER | arrêt : Pas d'alimentation vert, éclairage permanent : Alimentation AS-Interface existante |
|
LED AS-i | arrêt : Fonctionnement normal rouge, éclairage permanent : Erreur de communication |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 24 V DC ± 15 % Ondulation résiduelle ≤ 15 % 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface |
|
Courant assigné d'emploi | ≤ 200 mA ≤ 45 mA aus AS-Interface |
|
Protection contre les surtensions | catégorie de surtension III pour tension de service nominale 300 V DC conformément à VDE 0110 Teil 1 |
|
Interface | ||
Type d'interface | RS 232, seriell | |
Vitesse de transfert | 9600 Baud, sans parité, 1 bit start, 1 bit stop, 8 bits de données | |
Entrée | ||
nombre/type | 2 entrées optocoupleurs (high-actif) "Start" et "Contrôle de sécurité (EDM)", courant d'entrée env. 10 mA pour 24 V DC | |
Sortie | ||
Sortie de sécurité | 2 x 2 contacts à fermeture libres de potentiel, max. Pouvoir de coupure: 1 A DC-13 pour 24 V DC, 3 A AC-15 pour 230 V AC |
|
Type de sortie | Sortie de signalisation: Sortie de transistor PNP, 200 mA, protection contre les courts-circuits et les inversions de polarité |
|
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007 | |
Basse Tension | ||
Directive 2006/95/CE | EN 60947-5-1:2005 | |
Directive sur les équipements | ||
Directive 2006/42/CE | EN 954-1:1996, EN 61496:2005, EN 60204-1:2006 | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
sécurité électrique | EN 50178:1998 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
sécurité fonctionnelle | ISO 13849-1:2008 (jusqu'à la catégorie 4/PL e), CEI 61508:2000/CEI 62061:2005 (jusqu'à SIL3) | |
Normes | NFPA 79:2002 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 (prévu uniquement pour l'utilisation dans les salles/armoires de commande électriques caractérisées par la catégorie de protection min. IP54) | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Matérial | ||
Boîtier | Polyamid PA 66 , noir | |
Masse | 450 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 104,2 mm | |
Largeur | 45 mm | |
Longueur | 120 mm | |
Fixation | montage sur rail symétrique |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27279215 |
ECLASS 5.1 | 27279215 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
S'il est utilisé conformément aux exigences, le moniteur de sécurité AS-Interface permet d'utiliser des équipements de protection individuelle commandés par détecteur et d'autres composants de sécurité jusqu'à la catégorie 4, conformément à la norme EN 954-1. Si des détecteurs de catégorie inférieure sont connectés, la catégorie maximale pouvant être atteinte pour le circuit de sécurité en question est déterminée par ces détecteurs. Par exemple, les scanners laser peuvent se voir attribuer au maximum le type 3, conformément à la norme EN 61496-3. Si des scanners laser sont inclus au circuit de sécurité AS-interface, la catégorie de sécurité maximale pouvant être atteinte pour le circuit en question est la catégorie 3. Une barrière optoélectronique immatérielle de type 4 connectée au même moniteur de sécurité n'est pas affectée par ce phénomène. La catégorie 4 demeure possible pour la barrière optoélectronique immatérielle.
Le moniteur de sécurité assure également la fonction ARRÊT D'URGENCE obligatoire de toutes les machines à commande non manuelle (catégorie d'arrêt 0 ou 1), le contrôle dynamique de la fonction de redémarrage et la fonction de contrôle de protection.
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at Work | ENG | 258 KB | |
Manuels | |||
Manual VAS-*A*-K12* | ENG | 1417 KB | |
Replacing the AS-Interface consortial Safety Monitor | ENG | 3164 KB | |
Manual VAS-*A*-K12* | FRA | 1431 KB | |
Manuel VAZ-SW-SIMON | FRA | 2263 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 823 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
US TUV Rheinland USA Functional Safety | US 72060192 02 | ALL | LINK | --- |
Software Tools | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|