Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Moniteur de sécurité AS-Interface VAS-2A-K12-S1

VAS-2A-K12-S1
  • Deux circuits de validation interdépendants ou indépendants
  • Répond aux spécifications techniques en matière de sécurité pour la Catégorie 4, conformément aux normes EN 954-1, EN 61508, SIL 3 et Niveau de performance e (PLe)
  • Configuration logique par glisser-déplacer avec affichage schématique sur le PC
  • Fonctions logiques élargies

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VAS-2A-K12-S1

Description produit
Moniteur de sécurité, 2 sortie de sécurité intégré
Caractéristiques générales
Spécification AS-InterfaceV2.1
Temps d'action< 10 s
Retard à l'appel< 50 ms
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
MTTFd389 a
B10d2 E+5
Eléments de visualisation/réglage
LED vertearrêt : Contacts de la sortie de sécurité (OSSD) ouverts
éclairage permanent : Contacts de la sortie de sécurité (OSSD) fermés
clignotants : Durée de temporisation activée pour catégorie d'arrêt 1
LED jaunearrêt : -
éclairage permanent : Verrouillage démarrage/rédémarrage activé
clignotant : Test externe nécessaire
LED rougearrêt : Contacts de la sortie de sécurité (OSSD) fermés
éclairage permanent: Contacts de la sortie de sécurité (OSSD) ouverts
clignotants : Erreur
LED POWERarrêt : Pas d'alimentation
vert, éclairage permanent : Alimentation AS-Interface existante
LED AS-iarrêt : Fonctionnement normal
rouge, éclairage permanent : Erreur de communication
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi24 V DC ± 15 %
Ondulation résiduelle ≤ 15 %
26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploi≤ 200 mA
≤ 45 mA aus AS-Interface
Protection contre les surtensionscatégorie de surtension III
pour tension de service nominale 300 V DC conformément à VDE 0110 Teil 1
Interface
Type d'interfaceRS 232, seriell
Vitesse de transfert9600 Baud, sans parité, 1 bit start, 1 bit stop, 8 bits de données
Entrée
nombre/type2 entrées optocoupleurs (high-actif) "Start" et "Contrôle de sécurité (EDM)", courant d'entrée env. 10 mA pour 24 V DC
Sortie
Sortie de sécurité2 x 2 contacts à fermeture libres de potentiel,
max. Pouvoir de coupure:
1 A DC-13 pour 24 V DC,
3 A AC-15 pour 230 V AC
Type de sortieSortie de signalisation:
Sortie de transistor PNP, 200 mA, protection contre les courts-circuits et les inversions de polarité
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007
Basse Tension
Directive 2006/95/CEEN 60947-5-1:2005
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN 954-1:1996, EN 61496:2005, EN 60204-1:2006
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
sécurité électriqueEN 50178:1998
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
sécurité fonctionnelleISO 13849-1:2008 (jusqu'à la catégorie 4/PL e), CEI  61508:2000/CEI 62061:2005 (jusqu'à SIL3)
NormesNFPA 79:2002
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20 (prévu uniquement pour l'utilisation dans les salles/armoires de commande électriques caractérisées par la catégorie de protection min. IP54)
RaccordementBornes à vis
Matérial
BoîtierPolyamid PA 66 , noir
Masse450 g
Dimensions
Hauteur104,2 mm
Largeur45 mm
Longueur120 mm
Fixationmontage sur rail symétrique

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027279215
ECLASS 5.127279215
ETIM 8.0EC001449
ETIM 7.0EC001449
ETIM 6.0EC001449
ETIM 5.0EC001449
UNSPSC 12.139121535

Details: VAS-2A-K12-S1

Fonction

S'il est utilisé conformément aux exigences, le moniteur de sécurité AS-Interface permet d'utiliser des équipements de protection individuelle commandés par détecteur et d'autres composants de sécurité jusqu'à la catégorie 4, conformément à la norme EN 954-1. Si des détecteurs de catégorie inférieure sont connectés, la catégorie maximale pouvant être atteinte pour le circuit de sécurité en question est déterminée par ces détecteurs. Par exemple, les scanners laser peuvent se voir attribuer au maximum le type 3, conformément à la norme EN 61496-3. Si des scanners laser sont inclus au circuit de sécurité AS-interface, la catégorie de sécurité maximale pouvant être atteinte pour le circuit en question est la catégorie 3. Une barrière optoélectronique immatérielle de type 4 connectée au même moniteur de sécurité n'est pas affectée par ce phénomène. La catégorie 4 demeure possible pour la barrière optoélectronique immatérielle.

Le moniteur de sécurité assure également la fonction ARRÊT D'URGENCE obligatoire de toutes les machines à commande non manuelle (catégorie d'arrêt 0 ou 1), le contrôle dynamique de la fonction de redémarrage et la fonction de contrôle de protection.

Product Documentation: VAS-2A-K12-S1

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at WorkENGPDF258 KB
Manuels
Manual VAS-*A*-K12*ENGPDF1417 KB
Replacing the AS-Interface consortial Safety MonitorENGPDF3164 KB
Manual VAS-*A*-K12*FRAPDF1431 KB
Manuel VAZ-SW-SIMONFRAPDF2263 KB

Design / Simulation: VAS-2A-K12-S1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP823 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: VAS-2A-K12-S1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
US TUV Rheinland USA Functional SafetyUS 72060192 02ALLLINK---

Logiciel: VAS-2A-K12-S1

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

Produits associés : VAS-2A-K12-S1

Accessoires
Câble interface pour connexion du moniteur de sécurité K12 à un PCfa
Câble interface pour connexion de deux moniteurs de sécurité K12fa
Convertisseur interface USB sur RS 232fa
Logiciel de configuration des moniteurs maîtres K30/moniteurs de sécurité K31 et KE4fa