Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Bouton d'ARRET D'URGENCE AS-Interface |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de nœud | Esclave de sécurité | |
Spécification AS-Interface | V2.1 | |
spécification du maître nécessaire | ≥ V2.0 | |
numéro de fichier UL | E198304 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 200 a | |
B10d | 1 E+5 | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 40 mA | |
Classe de protection | III | |
Résistance d'isolement | min. 100 MΩ | |
Entrée | ||
nombre/type | 2 à ouverture Fonction de sécurité par ouverture forcée conformément à IEC/EN 60947-5-1 Réarmement par traction |
|
Alimentation | de AS-Interface | |
Sortie | ||
nombre/type | LED rouge | |
Alimentation | de AS-Interface | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Conformité aux normes | ||
Compatibilité électromagnétique | EN 62026-2:2013 | |
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
sécurité électrique | EN 60947-5-5:1997+A1:2005 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
sécurité fonctionnelle | EN 62061:2005 EN 61508 Parties 1-7:2010 NFPA 79:2007 EN 60204-1:2006 |
|
Indications pour la programmation | ||
profil | S-7.B.E. | |
Code IO | 7 | |
Code ID | B | |
Code ID1 | F | |
Code ID2 | E | |
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |
P0 | non utilisé | |
P1 | non utilisé | |
P2 | non utilisé | |
P3 | non utilisé | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F) (sans figeage) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 40 ... 85 % , sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Force de fonctionnement | Pousser : 32 N Tirer : 21 N Tourner : 0,27 Nm Minimum pour un fonctionnement à ouverture positive : 60 Nm |
|
Portée de détection | pour un fonctionnement à ouverture positive : min. 4 mm maximum : 4,5 mm |
|
Degré de protection | IP65 Module : IP 20 |
|
Raccordement | connecteurs femelles M12 | |
Matérial | ||
Boîtier | PC | |
Masse | 195 g | |
Durée de vie | > 250 000 opérations de commutation |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371244 |
ECLASS 10.0.1 | 27371244 |
ECLASS 9.0 | 27371244 |
ECLASS 8.0 | 27371244 |
ECLASS 5.1 | 27371228 |
ETIM 8.0 | EC002034 |
ETIM 7.0 | EC002034 |
ETIM 6.0 | EC002034 |
ETIM 5.0 | EC002034 |
UNSPSC 12.1 | 39121533 |
Ce bouton d'arrêt d'urgence AS-Interface est un contact à ouverture positive à deux voies, permettant le fonctionnement des systèmes de protection du personnel lorsqu'il est utilisé conformément aux spécifications avec un moniteur de sécurité AS-Interface. Il occupe une adresse complète dans le brin AS-Interface.
Lorsque le moniteur de sécurité est correctement configuré, les niveaux de catégorie 4 de la norme EN 954-1 et SIL 3 de la norme CEI 61508 peuvent être atteints.
Pour le montage, ce bouton d'arrêt d'urgence AS-Interface peut être vissé sur la plaque avant de la machine ou sur le panneau de commande. Ce bouton peut être allumé en rouge.
Une plaque signalétique et un câble de connexion appropriés sont inclus dans la livraison.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 196 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 873 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
CA UL | E198304 | ALL | LINK | --- |
US CA UL | E198304 | ALL | 233 KB | |
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 75401 | ALL | 624 KB |
Software Tools | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|