Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Module de sécurité KE1 pour armoire 2 entrées de sécurité et 2 sorties statiques conventionnelles |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de nœud | Esclave de sécurité | |
Spécification AS-Interface | V2.1 | |
Spécification de la passerelle | ≥ V2.1 | |
numéro de fichier UL | E223772 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Niveaux de performance (PL) | PL e | |
MTTFd | 200 a | |
PFHd | 0 | |
PFD | 0 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED FAULT | affichage des erreurs ; LED rouge rouge : erreur de communication ou adresse 0 rouge, clignotante : surcharge d'alimentation en sortie |
|
LED PWR | Tension AS-Interface; LED verte | |
LED AUX | tension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte | |
LED IN | état de commutation (entrée) ; 2 LEDs jaune | |
LED OUT | état de commutation (sortie); 2 LEDs jaune | |
Caractéristiques électriques | ||
tension auxiliaire (sortie) | 20 ... 30 V DC PELV |
|
Tension assignée d'emploi | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 70 mA | |
Classe de protection | III | |
Protection contre les surtensions | UAUX, Ue : catégorie de la surtension II, alimentations en tension à séparation sûre (PELV) | |
Entrée | ||
nombre/type | 2 entrées orientées sur la sécurité, pour contacts mécaniques, surveillance des connexions croisées : 2 contacts à 1 canal : jusqu'à la classe 2 conformément à EN 954-1 ou 1 contact à deux canaux : jusqu'à la classe 4 conformément à EN 954-1 La longueur de câble ne doit pas dépasser 300 m par entrée. |
|
Alimentation | de AS-Interface | |
Tension | 20 ... 30 V C.C. gepulst | |
intensité de courant maximal admissible | courant d'entrée limité ≤ 15 mA, résistant aux surcharges et aux courts-circuits |
|
Sortie | ||
nombre/type | 2 sorties électroniques conventionnelles, PNP | |
Alimentation | provenant de la tension auxiliaire externe UAUX | |
Tension | ≥ (UAUX - 0,5 V) | |
Courant | 0,5 A par sortie | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61496-1:2004 | |
Conformité aux normes | ||
Coordination d'isolement | EN 50178:1998 | |
Compatibilité électromagnétique | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-5:2005 1 kV asymétrique, critère B, EN 61000-6-4:2007 | |
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
norme de bus de terrain | EN 62026-2:2013 | |
sécurité électrique | EN 50178:1998 IEC 60204-1:2007 | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2001 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
sécurité fonctionnelle | EN ISO 13849-1:2006 jusqu'à PL e, IEC 61508:2009 jusqu'à SIL 3 | |
Normes | NFPA 79:2002 | |
Indications pour la programmation | ||
profil | S-7.B | |
Code IO | 7 | |
Code ID | B | |
Code ID1 | F | |
Code ID2 | 0 | |
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |
P0 | Principe logique : P0 = 1 (paramètres par défaut) : les sorties sont contrôlées par le biais de l'AS-Interface. P0 = 0 : Les sorties sont contrôlées via AS-Interface ou les entrées. La sortie correspondante est activée à l'ouverture des contacts d'une entrée. |
|
P1 | non utilisé | |
P2 | non utilisé | |
P3 | non utilisé | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 85 % , sans condensation | |
Environnement | Pour utilisation intérieure uniquement | |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m au-delà de NMM | |
Tenue aux chocs et aux vibrations | 10 g, 16 ms dans six directions 1 000 chocs | |
Résistance aux vibrations | 0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles | |
Degré de pollution | 2 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes débrochables, raccordement bornes ≤ 2,5 mm2 | |
Matérial | ||
Boîtier | PA 66-FR | |
Masse | 80 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 99,6 mm | |
Largeur | 22,5 mm | |
Longueur | 48,5 mm | |
Fixation | Rail DIN | |
Couple de serrage des vis d'arrêt | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Le VAA-2E2A-KE1-S/E2 est un boîtier de raccordement de sécurité AS-Interface doté de 2 entrées relatives à la sécurité et de 2 sorties classiques. Un commutateur mécanique à deux voies ou dans chaque cas un commutateur mécanique à une seule voie peut être connecté aux 2 entrées relatives à la sécurité. Les sorties sont des sorties électroniques classiques, qui peuvent être chargées au total à 1 A (0,5 A max. par sortie).
Grâce à ses dimensions compactes (22,5 mm de large et 48,5 mm de haut), le boîtier n'occupe que très peu de place au sein de l'armoire électrique. Ce module est doté d'une prise d'adressage intégrée qui s'enclipse sur le rail DIN de 35 mm, conformément à la norme EN 50022. La connexion s'effectue via des bornes enfichables. Un bornier à 4 voies (noir) est utilisé pour les entrées. L'AS-Interface est connecté via un bornier double (jaune).
L'état de commutation actuel de chaque voie est indiqué par une LED se trouvant sur la partie supérieure du module. De même, une LED est fournie pour surveiller les communications de l'AS-Interface et indiquer que le module possède l'adresse 0. En cas d'erreur de communication, les sorties sont mises hors tension (uniquement pour P0 = 1).
Lorsque des commutateurs mécaniques à action directe à une voie sont connectés, il est possible d'atteindre le niveau de performance « c », conformément à la norme EN ISO 13849-1, à condition que le câblage et le commutateur appropriés soient utilisés.
Lorsqu'un commutateur mécanique à action directe à deux voies est connecté, il est possible d'atteindre le niveau de performance « e », conformément à la norme EN ISO 13849-1, à condition que le câblage et le commutateur appropriés soient utilisés.
Conformément aux normes CEI 61508 et CEI 62061, il est possible d'atteindre un niveau d'intégrité de la sécurité pouvant aller jusqu'à SIL 3.
Les deux entrées du module sont affectées. Les deux voies du commutateur mécanique sont surveillées pour éviter tout circuit croisé. Des LED sont également fournies pour indiquer la tension AS-Interface et la présence d'une alimentation externe.
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction Manual VAA-2E2A-KE1-S/E2 | ENG | 1634 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 317 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 574 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
AS-Interface | 54201 | ALL | 310 KB | |
TUV Rheinland Functional Safety | 968/EZ 151.01/03 | ALL | 38 KB |
Software Tools | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|